(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL-4-1
ワンタッチ継手 PL【5~10個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PL PL-4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
964円
税込単価
1,060円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。PL Typeの...

詳細情報を確認する

PL-4-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 PL 外形図01

規格表

ワンタッチ継手 PL 規格表01

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
E
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PL-4-1

4
4
10.5
R 1/8
24.5
18.5
8
14.8
3
10
10

3パック

10個入り

964( 1,060円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます。PL Typeの本体は回転する構造であるため、チューブ配管が効率的です
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます

カタログ

 

Loading...

PL-4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PLの型番PL-4-1のページです。
型番PL-4-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PL

ワンタッチ継手 PL

    ワンタッチ継手 PT

    ワンタッチ継手 PT

      ワンタッチ継手 PLL

      ワンタッチ継手 PLL

        ワンタッチ継手 PST

        ワンタッチ継手 PST

          ワンタッチ継手 PHL(2)

          ワンタッチ継手 PHL(2)

            ワンタッチ継手 PLF

            ワンタッチ継手 PLF

              ワンタッチ継手 PTF

              ワンタッチ継手 PTF

                ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

                ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形六角タイプ-

                  ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                  ワン夕ッチ継手 ユニオンティ

                    一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                    一般配管用 チューブフィッティング 六角穴付ストレート

                      ストップフィッティング SPC

                      ストップフィッティング SPC

                        ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                        ワンタッチ継手 メイルコネクタ-外形円タイプ-

                          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                          ワンタッチ継手 ユニオンストレート

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC ミスミ EASUN(イーサン) 日本ピスコ CDC ミスミ ミスミ
                            通常価格 964円 1,302円 1,781円 7,897円 5,157円 5,383円 5,044円 120円 90円 162円 8,968円 140円 210円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) - 標準(PBT) 黄銅 PBT(ポリブチレンテレフタレート)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - 標準(黄銅) C3604(黄銅) ねじ部なし
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) - 標準(NBR) 二トリルゴム 二トリルゴム
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 - - - - - 0::60 0::60 - 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - 空気 水 / 空気 空気 - 空気

                            ワンタッチ継手 PLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PL-10-4
                            PL-12-1
                            PL-12-4
                            PL-4-2
                            PL-4-3
                            PL-6-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L E A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            1,188円

                            ( 1,307円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            101017.5R 1/235.524.61420.282148

                            1,089円

                            ( 1,198円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            4日目~

                            121220.5R 1/832.428.7822.961942

                            1,255円

                            ( 1,381円 )

                            5個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            121220.5R 1/238.428.71422.9102152

                            1,157円

                            ( 1,273円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            4410.5R 1/426.518.51014.831415

                            1,420円

                            ( 1,562円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            4410.5R 3/827.518.51114.831726

                            1,411円

                            ( 1,552円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            6612.5R 3/830.520.31116.441727

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました