(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 PCF【1~100個入り】

ワンタッチ継手 PCF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,039円 ~ 19,193円
税込価格
2,243円 ~ 21,112円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます・ねじ部にはOリン...

詳細情報を確認する

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 PCF 外形図01

規格表

ワンタッチ継手 PCF 規格表01

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
4
10
Rc 1/8
27.1
9
14.8
3.5
14
17

1パック

100個入り

15,333( 16,866円 )

5日目~

4
4
10
Rc 1/4
29.1
11
14.8
3.5
17
22

1個

19,193( 21,112円 )

5日目~

4
4
10
Rc 3/8
30.1
12
14.8
3.5
22
38

1パック

50個入り

9,994( 10,993円 )

5日目~

4
4
10
M5×0.8p
26.0
7.0
14.8
3.5
12
16

1パック

100個入り

14,897( 16,387円 )

5日目~

6
6
12
Rc 1/8
28.2
9
16.4
5
14
18

1パック

100個入り

14,588( 16,047円 )

5日目~

6
6
12
Rc 1/4
30.2
11
16.4
5
17
24

1パック

100個入り

15,250( 16,775円 )

5日目~

6
6
12
Rc 3/8
31.2
12
16.4
5
22
38

1パック

50個入り

8,812( 9,693円 )

5日目~

6
6
12
Rc 1/2
33.2
14
16.4
5
24
41

1パック

50個入り

10,161( 11,177円 )

5日目~

6
6
12
M5×0.8p
26.7
7.0
16.4
4.2
12
20

1パック

100個入り

13,339( 14,673円 )

5日目~

8
8
14
Rc 1/8
29.4
9
18.4
6
14
19

3パック

10個入り

2,039( 2,243円 )

4日目~

8
8
14
Rc 1/4
31.4
11
18.4
6
17
24

3パック

10個入り

2,248( 2,473円 )

4日目~

8
8
14
Rc 3/8
32.4
12
18.4
6
22
39

3パック

10個入り

2,670( 2,937円 )

4日目~

8
8
14
Rc 1/2
34.4
14
18.4
6
24
41

3パック

10個入り

3,249( 3,574円 )

4日目~

10
10
16.4
Rc 1/8
32.6
9
19.7
8.5
17
31

3パック

10個入り

2,511( 2,762円 )

4日目~

10
10
16.4
Rc 1/4
32.6
11
19.7
8.5
17
26

3パック

10個入り

2,473( 2,720円 )

4日目~

10
10
16.4
Rc 3/8
33.6
12
19.7
8.5
22
41

3パック

10個入り

2,959( 3,255円 )

4日目~

10
10
16.4
Rc 1/2
35.6
14
19.7
8.5
24
43

3パック

10個入り

3,202( 3,522円 )

4日目~

12
12
19
Rc 1/4
37.1
11
21.9
10
22
54

1パック

50個入り

13,211( 14,532円 )

5日目~

12
12
19
Rc 3/8
37.1
12
21.9
10
22
46

1パック

50個入り

14,286( 15,715円 )

5日目~

12
12
19
Rc 1/2
39.1
14
21.9
10
24
50

1パック

25個入り

8,208( 9,029円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PCF

ワンタッチ継手 PCF

    ワンタッチ継手 POC

    ワンタッチ継手 POC

      ワンタッチ継手 PUT

      ワンタッチ継手 PUT

        ワンタッチ継手 PLL

        ワンタッチ継手 PLL

          ワンタッチ継手 PLM

          ワンタッチ継手 PLM

            ワンタッチ継手 PIG

            ワンタッチ継手 PIG

              ワンタッチ継手 PWJ

              ワンタッチ継手 PWJ

                ワンタッチ継手 PMF

                ワンタッチ継手 PMF

                  ワンタッチ継手 PSJ

                  ワンタッチ継手 PSJ

                    ワンタッチ継手 PCP

                    ワンタッチ継手 PCP

                      ワンタッチ継手 PLLP

                      ワンタッチ継手 PLLP

                        ワンタッチ継手 PKD

                        ワンタッチ継手 PKD

                          ワンタッチ継手 PHL(2)

                          ワンタッチ継手 PHL(2)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 2,039円 1,184円 817円 1,781円 6,371円 5,377円 5,748円 8,871円 5,551円 9,101円 5,729円 8,904円 5,157円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            本体材質 黄銅 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) - 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 - - - - - - - - -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            ワンタッチ継手 PCFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました