(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POC-04-01
ワンタッチ継手 POC【10~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 POC POC-04-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,116円
税込単価
10,028円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます・ねじ部にはOリン...

詳細情報を確認する

POC-04-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 POC 外形図01

規格表

ワンタッチ継手 POC 規格表01

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
オリフィス φ
H(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POC-04-01

4
4
10
R 1/8
20.8
8
14.8
3
3
8

1パック

100個入り

9,116( 10,028円 )

5日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます

カタログ

 

Loading...

POC-04-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 POCの型番POC-04-01のページです。
型番POC-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 POC

ワンタッチ継手 POC

    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

    コンパクトワンタッチ継手 POC-C

      タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

      タッチコネクターファイブ 異径ユニオン

        ワンタッチ継手 PC

        ワンタッチ継手 PC

          クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

          クリーン配管用ワンタッチ継手 ユニオンワイ

            ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

            ワンタッチ継手 メイルコネクタ CNHM

              ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

              ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

                クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ストレート KPH

                クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ストレート KPH

                  クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

                  クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

                    ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                    ワンタッチ継手 異径ユニオンワイ

                      クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH

                      クリーンワンタッチ管継手 KPシリーズ ハーフユニオン KPH

                        ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径

                        ワンタッチ継手 Yタイプ ユニオン 同径

                          金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

                          金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

                            メーカー CDC CDC 千代田通商 CDC ミスミ CHELIC(チェリック) ミスミ SMC ミスミ ミスミ SMC ミスミ 日本ピスコ
                            通常価格 1,184円 9,748円 403円 777円 940円 341円 200円 504円 720円 310円 610円 290円 1,529円
                            通常出荷日 4日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                            本体材質 黄銅 黄銅 難燃性PBT 黄銅 ポリプロピレン 黄銅 黄銅・無電解ニッケルメッキ PP・SUS304 ポリプロピレン PBT(ポリブチレンテレフタレート) PP・SUS304 PBT(ポリブチレンテレフタレート) 黄銅
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) ねじ部なし 標準(黄銅) ねじ部なし 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) - SUS304 ねじ部なし PP樹脂 ねじ部なし -
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) NBR(ニトリルゴム) 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 標準(NBR) 二トリルゴム EPDM(フッ素コーティング) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 二トリルゴム EPDM(フッ素コーティング) 二トリルゴム -
                            周囲温度(℃) 0::60 - -5::60 0::60 0::80 5::60 0::60 - 0::80 0::60 - 0::60 0::120
                            使用流体 空気 空気 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 エア用 空気 水 / 空気 / チッ素ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気 水 / 空気 / チッ素ガス 空気 水 / 空気

                            ワンタッチ継手 POCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POC-04-02
                            POC-04-03
                            POC-04-M5
                            POC-04-M6
                            POC-06-01
                            POC-06-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B オリフィス φ H
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            10,436円

                            ( 11,480円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4414R 1/420.81014.83315

                            13,471円

                            ( 14,818円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4417R 3/820.81114.83324

                            7,275円

                            ( 8,003円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410M5×0.8p20.94.014.82.026

                            7,477円

                            ( 8,225円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            4410M6×1.0p21.34.614.8336

                            1,184円

                            ( 1,302円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            6612R 1/822.7816.4449

                            1,361円

                            ( 1,497円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            6614R 1/423.41016.44415

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました