(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-6-3
ワンタッチ継手 PC【10~100個入り】 ワンタッチフィッティング(PACK)

ワンタッチ継手 PC PC-6-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,255円
税込単価
1,381円

【特長】・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます・PC Typeは...

詳細情報を確認する

PC-6-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 PC 外形図01

規格表

ワンタッチ継手 PC 規格表01

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
φD
φP
T
L
A
B
H1(Hex)
H2(Hex)
オリフィス φ
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-6-3

6
6
12
R 3/8
22.9
11
16.4
17
5
5
25

3パック

10個入り

1,255( 1,381円 )

4日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度の動作でチューブを押し込み、簡単に脱着できます
・PC Typeは内側と外側が六角形になっていて狭い場所での配管時に効率的です
・ねじ部にはOリング及びふっ素樹脂加工が施されています
【用途】
・空気圧配管に使用するワンタッチ式管接続口です
・使用者の環境に応じて多様に使用することができます

カタログ

 

Loading...

PC-6-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 PCの型番PC-6-3のページです。
型番PC-6-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 PC

ワンタッチ継手 PC

    ワンタッチ継手 PT

    ワンタッチ継手 PT

      ワンタッチ継手 PLF

      ワンタッチ継手 PLF

        ワンタッチ継手 PTJ

        ワンタッチ継手 PTJ

          ワンタッチ継手 PLJ

          ワンタッチ継手 PLJ

            ワンタッチ継手 PAT(2)

            ワンタッチ継手 PAT(2)

              ワンタッチ継手 PMF

              ワンタッチ継手 PMF

                ワンタッチ継手 PL

                ワンタッチ継手 PL

                  ワンタッチ継手 PCP

                  ワンタッチ継手 PCP

                    ワンタッチ継手 PMM

                    ワンタッチ継手 PMM

                      ワンタッチ継手 PSJ

                      ワンタッチ継手 PSJ

                        ワンタッチ継手 PUT

                        ワンタッチ継手 PUT

                          ワンタッチ継手 PHL(2)

                          ワンタッチ継手 PHL(2)

                            メーカー CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC CDC
                            通常価格 777円 1,302円 5,383円 6,118円 4,556円 3,556円 8,871円 964円 9,101円 8,315円 5,551円 817円 5,157円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~  
                            本体材質 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 黄銅 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            ねじ部材質 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - - 標準(黄銅) 標準(黄銅) 標準(黄銅) - 標準(黄銅) - - 標準(黄銅)
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 - - - - - 0::60 - - - 0::60 -
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気

                            ワンタッチ継手 PCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PC-06-M6
                            PC-10-1
                            PC-10-2
                            PC-6-4
                            PC-8-1
                            PC-8-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            φD φP T L A B H1(Hex) H2(Hex) オリフィス φ 重量
                            (g)

                            8,446円

                            ( 9,291円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            5日目~

                            6612M6×1.0p23.04.116.412-310

                            1,257円

                            ( 1,383円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            101016.1R 1/829.9819.7175521

                            1,279円

                            ( 1,407円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            101016.1R 1/431.41019.7176624

                            1,862円

                            ( 2,048円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            6612R 1/229.21416.4195553

                            939円

                            ( 1,033円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814R 1/828.4818.4145515

                            1,217円

                            ( 1,339円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            4日目~

                            8814R 3/823.91118.4176624

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました