汎用性の高い、定番のノブです。【特長】・握りやすく回りやすい持ち手形状・取付部...
型番 | 種類 | 形状 | グリップ材質 | グリップ表面 | 取付部材質 | 取付部表面処理 | 取付方法 | ねじの呼び M | グリップ太さ D | 全長 L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2841W-M10X32 | 固定形 | マッシュルーム形 | フェノール | アルマイト | スチール | クロムメッキ | めねじ | M10 | 32mm | |
P-2841W-M10X32X14 | 固定形 | マッシュルーム形 | フェノール | アルマイト | スチール | クロムメッキ | おねじ | M10 | 32mm | 14mm |
P-2841W-M5X16 | 固定形 | マッシュルーム形 | フェノール | アルマイト | スチール | クロムメッキ | めねじ | M5 | 16mm | |
P-2841W-M6X20X10 | 固定形 | マッシュルーム形 | フェノール | アルマイト | スチール | クロムメッキ | おねじ | M6 | 20mm | 10mm |
Loading...
汎用性の高い、定番のノブです。
【特長】
・握りやすく回りやすい持ち手形状
・取付部形状はおねじです
【用途】
・台の高さ調節ねじの持ち手など
この商品に近い類似品がありませんでした。
P-2841W-M6X20X10で型番確定
マッシュルーム型ノブの型番P-2841W-M6X20X10のページです。
型番P-2841W-M6X20X10に関する仕様情報を記載しております。