シンプルな形状で、取り付けが簡単なめねじタイプのクランプレバー。【特長】・レバ...
型番 |
クランプ 機構 |
レバー 形状 |
クランプ 方向 |
レバー 機構 |
セレーション 解除方式 |
クランプ部 付加機能 |
取付部 サイズ |
レバー 材質 |
種類 |
レバー色 |
回し半径(mm) |
取付部 長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
4040-45-M5-25-BK |
ねじ機構
|
L字形
|
軸方向
|
セレーション
|
レバー上下運動 / スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除)
|
なし
|
M5
|
[亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト
|
クランプ機能付きレバー
|
黒色焼き付け塗装
|
45
|
25
| 1個 | 508円 152円 ( 167円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
シンプルな形状で、取り付けが簡単なめねじタイプのクランプレバー。
【特長】
・レバー塗装色が選択可能。使用環境にあった選定が可能
【用途】
狭いスペースのねじ固定、部品位置の固定など
4040-45-M5-25-BKで型番確定
クランプレバー -亜鉛ダイガストレバーおねじタイプ-の型番4040-45-M5-25-BKのページです。
型番4040-45-M5-25-BKに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4040-45-M5-10-BK |
4040-45-M5-20-BK |
4040-45-M5-20-OR |
4040-45-M6-20-BK |
4040-45-M6-20-OR |
4040-45-M6-20-SR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | クランプ 機構 | レバー 形状 | クランプ 方向 | レバー 機構 | セレーション 解除方式 | クランプ部 付加機能 | 取付部 サイズ | レバー 材質 | 種類 | レバー色 | 回し半径 (mm) | 取付部 長さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447円 ( 492円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M5 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | 黒色焼き付け塗装 | 45 | 10 | |
508円 ( 559円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M5 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | 黒色焼き付け塗装 | 45 | 20 | |
447円 ( 492円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M5 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | オレンジ焼き付け塗装 | 45 | 20 | |
447円 ( 492円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M6 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | 黒色焼き付け塗装 | 45 | 20 | |
447円 ( 492円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M6 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | オレンジ焼き付け塗装 | 45 | 20 | |
447円 ( 492円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ねじ機構 | L字形 | 軸方向 | セレーション | スプリングオン(常時かみ合い/引き上げて解除) / レバー上下運動 | なし | M6 | [亜鉛合金] 亜鉛ダイカスト | クランプ機能付きレバー | シルバー焼付塗装 | 45 | 20 |