(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,140円 ~ 1,976円
税込価格
1,254円 ~ 2,174円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- 外形図

製品仕様

材質表面処理
アルミアルマイト処理

規格表

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- 規格表

選定サポート情報

注文例

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- 注文例

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済)d1(φ)
軸穴径(加工済)d2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
許容トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
慣性モーメント(kg・m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05~1.00
6.35
8
16
24
0.6
24000
4.4x10-7

1個

1,140( 1,254円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05~1.00
8
8
20
30
1
19000
1.3x10-6

1個

1,976( 2,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。SS社が製造するカップリングは台湾シェア20%!中国、東南アジアを中心に販売し、国内外のシェアを拡大しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

    リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

    リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

      リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

      リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

        リジット形カップリング クランピングタイプ

        リジット形カップリング クランピングタイプ

          リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

          リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC

            リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

            リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

              リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

              リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

                リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

                  MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                  MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                    リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                    リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

                        カップリング リジット形セパレートタイプ

                        カップリング リジット形セパレートタイプ

                          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

                          リジット形カップリング クランピングロングタイプ

                            メーカー SS(エス・エス) 日本ミニチュアカップリング 日本ミニチュアカップリング SUNGIL(ソンイル) アサ電子工業 SUNGIL(ソンイル) JIT カップリング SC(エス・シー) 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) LINK(リンク) ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,140円 1,990円 1,471円 1,143円 1,152円 1,558円 1,264円 1,697円 1,723円 935円 6,552円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目  
                            最高回転数範囲(r/min) 10001~78000 4001~10000 4001~10000 - - - - 4001~10000 10001~78000 - 10001~78000 10001~78000 10001~78000
                            特徴 標準(入力禁止) / 低慣性モーメント 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト - 高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 - 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 標準(入力禁止) / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高ねじり剛性 / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
                            本体材質 アルミニウム アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム - アルミニウム アルミニウム - - アルミニウム ステンレス - -
                            使用温度範囲(℃) ﹣30゜C::100゜C - - -50::200 - -50::200 -20::220 - - -50::200 - - -

                            リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            回転軸の径変更および延長用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/30
                            回転軸の径変更および延長用に使用。
                            意外とこの商品のように単純で納期が短い物が無かった。
                            これは納期も短く、形状も単純で、こちらでの使用用途にぴったりだった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました