(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

重荷重プレート式自在形キャスタ

重荷重プレート式自在形キャスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,319円 ~ 4,142円
税込価格
2,551円 ~ 4,556円

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート自在型キャスタです。お客様の用途に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    スチール
  • ストッパ:
    なし
  • 車輪特性:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器 / 工場設備 / 建設
  • 基本型式:
    自在タイプ

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

台車や機械装置に幅広く利用されている部品

Type主体車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質
WP14C/WP13C1機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキスチールホイール、ゴム車輪
WP93C鋳鉄ハブ+ウレタン車輪
WP64C1プラスチックボス、ウレタン車輪
外形図

外形図

型式HB
( )*3
Eプレート厚みr許容荷重(N)車輪部
ベアリング
TypeDWP13C1WP14CWP93CWP64C1
WP13C1WP14CWP93CWP64C110014250
(45)
326821960196029402450
1251653698.52450245039202940
150*119041116294029405390
160*2451213430
20024050
(45)
521533430343068603920
  1. *1WP64C1はD=150に適用しない。
  2. *2D=160はWP64C1のみに適用する。
  3. *3D=100~160のときは、( )内の数値はWP64C1及びWP14Cに適用する。D=200のときは、( )内の数値はWP14Cに適用する。

 

WP34C 外形図

WP34C 外形図

主体車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキナイロン
型式HBEdA×C×tF×Gプレート厚みr許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
TypeD
WP34C10013540251097×86×472×624752450
12515929.5922940
150185351103920
200235431434900

 

WP82A 外形図

WP82A 外形図

主体車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキTPE
型式HBA×C×tF×GdEサポートプレート
厚み
lMNr許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
TypeD
WP82A50722050×50×1.536×366.2251.515M1010.250392
751012560×60×243×436.33022567.5490
1001303277×67×2.560×508322.528M1212.482735
1251603994.5882

 

WP83C外形図

WP83C外形図

主体車輪
[M]材質[S]表面処理[M]材質
機械構造用炭素鋼
Q195
亜鉛メッキプラスチックボス+ウレタン車輪
型式HBEdA×C×tF×Gサポートプレート
厚み
r許容荷重
(N)
車輪部
ベアリング
TypeD
WP83C759725326.384×72×2.562×522.569.5588
10012834409105×85×376×5690784
1251534047109.5980

開発秘話

 

創業以来に、高品質、低コスト商品を提供しています。広い幅で汎用できる豊富な種類や、耐久性が高い優れた商品を開発にも努力しています。

型番リスト

型番
車輪材質
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 F(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 G(mm)
取付穴種類
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ A(mm)
プレート幅 C(mm)
車輪幅 B(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ゴム
140.01~220.00
142
100
85
71
長穴
200
重荷重
114
100
45

1個

2,464( 2,710円 )

6日目~

ゴム
220.01~320.00
165
125
85
71
長穴
250
重荷重
114
100
45

1個

2,698( 2,968円 )

7日目~

ゴム
220.01~320.00
190
150
85
71
長穴
300
重荷重
114
100
45

1個

3,062( 3,368円 )

7日目~

ナイロン
220.01~320.00
159
125
72
62
長穴
300
重荷重
97
86
40

1個

2,319( 2,551円 )

7日目~

ナイロン
320.01~485.00
185
150
72
62
長穴
400
重荷重
97
86
40

1個

2,698( 2,968円 )

7日目~

ポリウレタン
220.01~320.00
142
100
85
71
長穴
250
重荷重
114
100
45

1個

2,564( 2,820円 )

7日目~

ポリウレタン
220.01~320.00
165
125
85
71
長穴
300
重荷重
114
100
45

1個

2,832( 3,115円 )

6日目~

ポリウレタン
220.01~320.00
142
100
85
71
長穴
300
重荷重
114
100
50

1個

3,097( 3,407円 )

7日目~

ポリウレタン
320.01~485.00
165
125
85
71
長穴
400
重荷重
114
100
50

1個

3,646( 4,011円 )

7日目~

ポリウレタン
485.01~750.00
190
150
85
71
長穴
550
重荷重
114
100
50

1個

4,142( 4,556円 )

1日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

台車や機械装置に幅広く利用されているプレート自在型キャスタです。
お客様の用途に合わせて車輪材質、形状、耐荷重をお選びいただけます。
【特長】
・車輪材質は、合成ゴム、ゴム、ナイロン、ポリウレタンの4種から選択可能。
・許容荷重は最低50daN~最高700daNと低~高荷重までラインナップ。
【用途】
・重量のあるワークを運搬する台車や機械装置、軽作業用の台車など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

重荷重プレート式自在形キャスタ

重荷重プレート式自在形キャスタ

    重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]

    重荷重プレート式固定形キャスタ [DP13C1]

      重荷重プレート式シングルブレーキ形キャスタ

      重荷重プレート式シングルブレーキ形キャスタ

        重量用キャスター 800シリーズ プレートタイプ

        重量用キャスター 800シリーズ プレートタイプ

          スタンダードクラス 600G-N 固定型 ナイロン車輪 (パッキングキャスター)

          スタンダードクラス 600G-N 固定型 ナイロン車輪 (パッキングキャスター)

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

            ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 130φ

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

              ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 75φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 250φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

                  ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 200φ

                    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                    ヨドノ プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車 150φ

                      アジャスターフット付固定キャスター(ストッパーなし) K-600AF

                      アジャスターフット付固定キャスター(ストッパーなし) K-600AF

                        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

                        ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 150φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 100φ

                          ヨドノ プレス製固定金具ブレーキ付ウレタン車 100φ

                            メーカー SONRIN(ソンリン) SONRIN(ソンリン) SONRIN(ソンリン) スガツネ工業 内村製作所(内村キャスター販売) ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ ヨドノ タキゲン製造 ヨドノ ヨドノ
                            通常価格 2,319円 1,931円 2,658円 55,603円 932円 3,692円 1,914円 11,489円 5,327円 3,970円 1,426円 4,978円 3,378円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   8日目   3日目   1日目   3日目   3日目   15日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 - プレート式固定 - - - - - プレート式固定 / アジャスター付 - -
                            金具材質 スチール スチール スチール スチール 冷間圧延鋼板(SPCC) - - - - - 冷間圧延鋼板(SPC) - -
                            ストッパ なし なし - - なし - - - - - なし - -
                            車輪特性 なし なし なし - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 - - - - - - - -

                            重荷重プレート式自在形キャスタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ロール搭載台車
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            1個のロール重量は、約500kg程度。キャスターを4個使用。このプラスチックタイヤは、ガタガタした路面ですぐに削れてダメになると思っていいましたが、意外に丈夫。また、キャスタの本体がきゃしゃに見えますが、思っていた以上丈夫。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q カタログの最大許容荷重はなんですか。
                            A
                            安全にお使い頂いた時の1ヶあたりの荷重の限度です。
                            Q キャスターの総合荷重の計算は?
                            A
                            4輪使用の場合、1ヶあたりの最大許容荷重×4×0.8です。

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました