(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
139円 ~ 489円
税込価格
153円 ~ 538円

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ねじ⇔ねじ同径・同種
1/8B(6A)
-
-
12

50個

139( 153円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ異径
1/4B(8A)
Rc
1/8B(6A)
17

50個

194( 213円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ同径・同種
1/4B(8A)
-
-
17

50個

189( 208円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ異径
3/8B(10A)
Rc
1/4B(8A)
21

50個

243( 267円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ同径・同種
3/8B(10A)
-
-
21

50個

231( 254円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ異径
1/2B(15A)
Rc
1/4B(8A)
24

50個

358( 394円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ異径
1/2B(15A)
Rc
3/8B(10A)
24

50個

320( 352円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ同径・同種
1/2B(15A)
-
-
24

50個

310( 341円 )

12日目~

ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
3/8B(10A)
30

50個

489( 538円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ異径
3/4B(20A)
Rc
1/2B(15A)
30

50個

466( 513円 )

8日目~

ねじ⇔ねじ同径・同種
3/4B(20A)
-
-
30

50個

437( 481円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

      ねじ込み式継手 キャップ

      ねじ込み式継手 キャップ

        ステンレス鋼製捻込型 ソケット

        ステンレス鋼製捻込型 ソケット

          炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

          炭素鋼製捻込型 ソケット SCH80

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

                プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー

                プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー

                  ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

                  ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット

                    パイプニップルコート

                    パイプニップルコート

                      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ

                      CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付45°エルボ

                        CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

                        CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°エルボ

                          炭素鋼製捻込型 プラグ

                          炭素鋼製捻込型 プラグ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) コーヨー エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) シーケー金属 イノック 吉年 シーケー金属 シーケー金属 エス・ブイ・エフ
                            通常価格 139円 148円 118円 2,106円 1,657円 239円 122円 3,893円 1,051円 552円 439円 465円 1,593円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   8日目~   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ソケット ブッシング・おすめすソケット キャップ ソケット ソケット ストリートエルボ プラグ チー(メスアダプター) ソケット ニップル 45°エルボ 45°エルボ -
                            ねじの種類1 Rc Rc G(めねじ) Rc Rc - R Rc Rc R Rc Rc R
                            材質 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅 - S25C 黄銅 黄銅 鋳鉄 SUS304 スチール 鋳鉄 鋳鉄 S25C
                            表面処理 なし なし なし - - なし なし 塗装 なし 樹脂コーティング 亜鉛メッキ - -

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました