(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E06-C402
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット E06-C402

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
225円
税込単価
248円

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 ...

詳細情報を確認する

E06-C402 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E06-C402

1/2B(15A)
1/4B(8A)
21

50個

225( 248円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット。

E06-C402で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケットの型番E06-C402のページです。
型番E06-C402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

                プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 径違いソケット

                プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 径違いソケット

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

                    プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

                    プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                          ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

                          ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) シーケー金属 SIN LING(シンリン) シーケー金属 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ナゴヤ
                            通常価格 145円 236円 239円 234円 139円 148円 298円 678円 122円 458円 190円 166円 753円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目   8日目~   4日目   8日目~   8日目~   7日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ブッシング・おすめすソケット エルボ ストリートエルボ ティー ソケット ブッシング・おすめすソケット ティー ソケット プラグ ソケット エルボ ニップル 両ニップル
                            ねじの種類1 R Rc - R Rc Rc Rc Rc R Rc R R R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc - - - - R - Rc - - - - R

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E06-C201
                            E06-C302
                            E06-C401
                            E06-C403
                            E06-C602
                            E06-C603
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            145円

                            ( 160円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)1/8B(6A)14

                            156円

                            ( 172円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)1/4B(8A)17

                            227円

                            ( 250円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2B(15A)1/8B(6A)21

                            200円

                            ( 220円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2B(15A)3/8B(10A)21

                            323円

                            ( 355円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/4B(20A)1/4B(8A)27

                            322円

                            ( 354円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/4B(20A)3/8B(10A)27

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました