(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E02-C202
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手 PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手 E02-C202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202円
税込単価
222円

SIN LING(シンリン) ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ニップル
  • ねじの種類1:
    R
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

E02-C202 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E02-C202

ねじ⇔ねじ同径・同種
1/4B(8A)
-
-
14

50個

202( 222円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手。

E02-C202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手の型番E02-C202のページです。
型番E02-C202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

      金属管継手 水栓ソケット

      金属管継手 水栓ソケット

        炭素鋼製捻込型 プラグ

        炭素鋼製捻込型 プラグ

          銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4

          銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

                銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

                  ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

                  ステンレス鋼製捻込型 四角プラグ・六角プラグ

                    青銅継手 砲金プラグ

                    青銅継手 砲金プラグ

                      PQWK継手青銅製 ブッシング

                      PQWK継手青銅製 ブッシング

                        金属管継手 座付水栓ソケット

                        金属管継手 座付水栓ソケット

                          管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

                          管端防食管継手 防食ねじ付めすアダプタソケット

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 エス・ブイ・エフ オンダ製作所 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 エス・ブイ・エフ オンダ製作所 日立金属 オンダ製作所 日立金属
                            通常価格 166円 148円 452円 1,593円 629円 122円 145円 568円 1,949円 617円 1,522円 550円 2,642円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   4日目   3日目   4日目   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   2日目~   4日目   2日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ニップル ブッシング・おすめすソケット ソケット - エルボ プラグ ブッシング・おすめすソケット エルボ - プラグ ブッシング ソケット めすアダプタソケット
                            ねじの種類1 R Rc Rp R R R R R R R R Rp Rc
                            材質 黄銅 黄銅 CAC406 S25C C3771BE 黄銅 黄銅 C3771BE - CAC406 青銅 CAC406 スチール
                            表面処理 なし なし なし - なし なし なし なし - なし 塗装 なし 塗装

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E02-C101
                            E02-C201
                            E02-C301
                            E02-C302
                            E02-C303
                            E02-C401
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            166円

                            ( 183円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/8B(6A)--10

                            195円

                            ( 215円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/4B(8A)R1/8B(6A)14

                            222円

                            ( 244円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)R1/8B(6A)17

                            227円

                            ( 250円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)R1/4B(8A)17

                            233円

                            ( 256円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/8B(10A)--17

                            286円

                            ( 315円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/2B(15A)R1/8B(6A)17

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました