(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E01-C201
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手 PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手 E01-C201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
168円
税込単価
185円

SIN LING(シンリン) ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ブッシング・おすめすソケット
  • ねじの種類1:
    Rc
  • ねじの種類2(異径または異種ねじの場合):
    R
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

E01-C201 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E01-C201

ねじ⇔ねじ異径
1/4B(8A)
1/8B(6A)
17

50個

168( 185円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手。

E01-C201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手の型番E01-C201のページです。
型番E01-C201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

          炭素鋼製捻込型 プラグ

          炭素鋼製捻込型 プラグ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                青銅継手 砲金プラグ

                青銅継手 砲金プラグ

                  金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                  金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

                      ねじ込み式継手 めすおすソケット

                      ねじ込み式継手 めすおすソケット

                        金属管継手 座付水栓ソケット

                        金属管継手 座付水栓ソケット

                          銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

                          銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) エス・ブイ・エフ SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 148円 122円 145円 166円 1,593円 298円 236円 617円 692円 139円 138円 550円 568円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   3日目   8日目~   8日目~   4日目   4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ブッシング・おすめすソケット プラグ ブッシング・おすめすソケット ニップル - ティー エルボ プラグ プラグ ソケット めすおすソケット ソケット エルボ
                            ねじの種類1 Rc R R R R Rc Rc R R Rc - Rp R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) R - Rc - - - - - - - - - G(おねじ)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 S25C 黄銅 黄銅 CAC406 C3771BE 黄銅 カドミレス黄銅 CAC406 C3771BE

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E01-C102
                            E01-C103
                            E01-C202
                            E01-C203
                            E01-C301
                            E01-C302
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            148円

                            ( 163円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/8B(6A)1/4B(8A)14

                            173円

                            ( 190円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/8B(6A)3/8B(10A)17

                            178円

                            ( 196円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・異種1/4B(8A)1/4B(8A)17

                            183円

                            ( 201円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/4B(8A)3/8B(10A)17

                            208円

                            ( 229円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)1/8B(6A)21

                            218円

                            ( 240円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径3/8B(10A)1/4B(8A)21

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました