(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A08-1
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ A08-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
122円
税込単価
134円

【製品仕様】接続種類:ねじ(端末)、接続形状:プラグ、材質:黄銅、表面処理:な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ(端末)
  • 接続形状:
    プラグ
  • ねじの種類1:
    R
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

A08-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A08-1

1/8B(6A)
10

50個

122( 134円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ(端末)、接続形状:プラグ、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

A08-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグの型番A08-1のページです。
型番A08-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

          青銅継手 砲金プラグ

          青銅継手 砲金プラグ

            青銅継手 砲金45°エルボ

            青銅継手 砲金45°エルボ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

                CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

                  炭素鋼製捻込型 プラグ

                  炭素鋼製捻込型 プラグ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 90°エルボ

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                        ねじ込み式継手 キャップ

                        ねじ込み式継手 キャップ

                          金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                          金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 SIN LING(シンリン) シーケー金属 エス・ブイ・エフ ナゴヤ SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所
                            通常価格 122円 145円 148円 243円 617円 957円 189円 1,205円 1,593円 609円 166円 118円 692円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 - ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ(端末) ねじ(端末)
                            接続形状 プラグ ブッシング・おすめすソケット ブッシング・おすめすソケット プラグ プラグ 45°エルボ プラグ ストリートエルボ - 90°エルボ ニップル キャップ プラグ
                            ねじの種類1 R R Rc R R Rc R Rc R Rc R G(めねじ) R
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD CAC406 CAC406 黄銅 鋳鉄 S25C SCS13A(SUS304) 黄銅 カドミレス黄銅 C3771BE

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A08-1-1
                            A08-2
                            A08-2-1
                            A08-3
                            A08-3-1
                            A08-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 二面幅
                            (mm)

                            136円

                            ( 150円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/8B(6A)10

                            153円

                            ( 168円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)14

                            161円

                            ( 177円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)14

                            167円

                            ( 184円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)17

                            182円

                            ( 200円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)17

                            237円

                            ( 261円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2B(15A)21

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました