(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A07-L202
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ A07-L202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
302円
税込単価
332円

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:エルボ、材質:黄銅、表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    エルボ
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

A07-L202 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A07-L202

1/4B(8A)
17

50個

302( 332円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:エルボ、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

A07-L202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボの型番A07-L202のページです。
型番A07-L202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                          プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

                          プレシールコア継手 通常タイプ ライニング鋼管接続用 ソケット

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) シーケー金属
                            通常価格 236円 122円 298円 239円 234円 139円 148円 190円 166円 288円 145円 189円 458円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ同径・同種 - - - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・同種
                            接続形状 エルボ プラグ ティー ストリートエルボ ティー ソケット ブッシング・おすめすソケット エルボ ニップル クロス ブッシング・おすめすソケット プラグ ソケット
                            ねじの種類1 Rc R Rc - R Rc Rc R R Rc R R Rc
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 鋳鉄

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A07-L101
                            A07-L303
                            A07-L404
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 二面幅
                            (mm)

                            236円

                            ( 260円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/8B(6A)14.5

                            376円

                            ( 414円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)20.5

                            551円

                            ( 606円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2B(15A)24

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました