(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A06-2-3
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ A06-2-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
335円
税込単価
369円

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    ストリートエルボ
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

A06-2-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続種類
ねじの種類1
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A06-2-3

ねじ⇔ねじ異径
R
1/4B(8A)
Rc
3/8B(10A)
13

50個

335( 369円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ。

A06-2-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボの型番A06-2-3のページです。
型番A06-2-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

        金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

        金属管継手 持ち出しソケット 青銅製

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

              金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

              金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

                金属管継手 チーズ(内) 黄銅製

                金属管継手 チーズ(内) 黄銅製

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮内・外ネジソケット

                  パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮内・外ネジソケット

                    ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ

                    ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ

                      ねじ込み式継手 めすおすソケット

                      ねじ込み式継手 めすおすソケット

                        青銅継手 砲金ソケット

                        青銅継手 砲金ソケット

                          ねじ込み式継手 めすティー

                          ねじ込み式継手 めすティー

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 ミヤコ コーヨー コーヨー オンダ製作所 コーヨー
                            通常価格 239円 190円 234円 534円 139円 148円 482円 1,117円 560円 652円 138円 737円 1,589円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   4日目~   8日目~   8日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 ストリートエルボ エルボ ティー 持出しソケット ソケット ブッシング・おすめすソケット 持出しソケット チーズ ブッシング 45°めすおすエルボ めすおすソケット ソケット ティー
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 CAC406C 黄銅 黄銅 CAC406C C3771BE 黄銅製 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 CAC406 カドミレス黄銅
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし
                            最高使用圧力区分 2.0Mpa超 2.0Mpa超 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa超 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa以下 - 2.0Mpa超 2.0Mpa超 2.0Mpa以下 2.0Mpa超

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A06-L101
                            A06-L102
                            A06-L2
                            A06-L201
                            A06-L202
                            A06-S203
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの種類1 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            239円

                            ( 263円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・異種Rc1/8B(6A)R1/8B(6A)14

                            285円

                            ( 314円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径Rc1/8B(6A)R1/4B(8A)17.5

                            320円

                            ( 352円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・異種R1/4B(8A)Rc1/4B(8A)13

                            286円

                            ( 315円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径Rc1/4B(8A)R1/8B(6A)17.5

                            273円

                            ( 300円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・異種Rc1/4B(8A)R1/4B(8A)17

                            387円

                            ( 426円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径Rc1/4B(8A)R3/8B(10A)21

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました