(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
298円 ~ 771円
税込価格
328円 ~ 848円

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ティー、材質:黄銅、表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    Rc
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/8B(6A)
14.5

50個

298( 328円 )

8日目~

1/4B(8A)
17

50個

376( 414円 )

8日目~

3/8B(10A)
20

50個

487( 536円 )

8日目~

1/2B(15A)
25

50個

771( 848円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ティー、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

        プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー

        プレシールコア継手 絶縁タイプ 器具接続用 Zシリーズ メスアダプターZF 径違いチー

          金属管継手 座付水栓ソケット

          金属管継手 座付水栓ソケット

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

              炭素鋼製捻込型 プラグ

              炭素鋼製捻込型 プラグ

                CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

                CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 45°めすおすエルボ(45°ストリートエルボ)

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

                      金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                      金属管継手 プラグ(呼び径1~)

                        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

                        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

                          ねじ込み式継手 プラグ

                          ねじ込み式継手 プラグ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) シーケー金属 オンダ製作所 SIN LING(シンリン) エス・ブイ・エフ シーケー金属 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 コーヨー
                            通常価格 298円 236円 148円 3,893円 550円 288円 1,593円 1,205円 145円 122円 692円 243円 154円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   4日目   4日目   8日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔管差し込み ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末) ねじ(端末)
                            接続形状 ティー エルボ ブッシング・おすめすソケット チー(メスアダプター) ソケット クロス - ストリートエルボ ブッシング・おすめすソケット プラグ プラグ プラグ プラグ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rp Rc R Rc R R R R R
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 鋳鉄 CAC406 黄銅 S25C 鋳鉄 黄銅 黄銅 C3771BE C3604BD カドミレス黄銅

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました