(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
234円
税込単価
257円

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ティー、材質:黄銅、表面...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続種類:
    ねじ⇔ねじ同径・同種
  • 接続形状:
    ティー
  • ねじの種類1:
    R
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A04-T1

1/8B(6A)
9.5

50個

234( 257円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続種類:ねじ⇔ねじ同径・同種、接続形状:ティー、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

A04-T1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズの型番A04-T1のページです。
型番A04-T1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

        ねじ込み式継手 めすティー

        ねじ込み式継手 めすティー

          金属管継手 チーズ(内) 黄銅製

          金属管継手 チーズ(内) 黄銅製

            銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

            銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/4×1/8

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮内・外ネジソケット

              パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 真鍮内・外ネジソケット

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                  ねじ込み式継手 めすおすティー

                  ねじ込み式継手 めすおすティー

                    ねじ込み継手チーズ(内×内×内 ねじ)

                    ねじ込み継手チーズ(内×内×内 ねじ)

                      銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/8

                      銅管用継手 エルボ(銅管接続用) 1/8

                        ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ

                        ねじ込み式継手 45度めすおすエルボ

                          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付

                          パイプ・継手・配管用副資材 給水配管用継手 砲金外ネジチーズ 上ナット付

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所 オンダ製作所 ミヤコ SIN LING(シンリン) コーヨー トラスコ中山 オンダ製作所 コーヨー ミヤコ
                            通常価格 234円 239円 190円 1,589円 1,117円 568円 560円 148円 1,389円 958円 591円 652円 1,580円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ同径・同種 - - ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ異径 - - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ同径・異種
                            接続形状 ティー ストリートエルボ エルボ ティー チーズ エルボ ブッシング ブッシング・おすめすソケット ティー ティー エルボ 45°めすおすエルボ ティー
                            ねじの種類1 R - R Rc Rc R - Rc - Rc R Rc G(おねじ)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅 C3771BE C3771BE 黄銅製 黄銅 カドミレス黄銅 黄銅(C3771) C3771BE カドミレス黄銅 黄銅製

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A04-T2
                            A04-T3
                            A04-T4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 二面幅
                            (mm)

                            320円

                            ( 352円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)11

                            440円

                            ( 484円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)12

                            625円

                            ( 688円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2B(15A)15

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました