(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A02-L202
ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ PIPE THREAD FITTINGS

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ A02-L202
通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

【製品仕様】接続形状:エルボ、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

詳細情報を確認する

  • 種類:
    継手
  • 接続形状:
    エルボ
  • ねじの種類1:
    R
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    なし
  • 最高使用圧力区分:
    2.0Mpa超
  • 最高使用圧力(MPa):
    7
  • 使用流体:
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 内面樹脂ライニング:
    なし
  • ロット数量(個):
    50

型番

A02-L202 解除

この商品は50個からご注文いただけます。

Loading...

A02-L202の仕様・寸法情報

種類継手接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状エルボねじの種類1R
ねじの呼び11/4B(8A)ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)-
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)-材質黄銅
表面処理なし最高使用圧力区分2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)7使用流体
使用温度範囲(℃)-54~121内面樹脂ライニングなし
二面幅(mm)13ロット数量(個)50

カタログ

型番リスト

型番
接続種類
ねじの呼び1
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
二面幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A02-L202

ねじ⇔ねじ同径・同種
1/4B(8A)
-
-
13

50個

252( 277円 )

8日目~

  1. 1

詳細情報

基本情報

【製品仕様】接続形状:エルボ、材質:黄銅、表面処理:なし、使用流体:水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボの型番A02-L202のページです。
型番A02-L202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側メス継手

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- プラグ

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスチーズ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メス・オスエルボ

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

              ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 六角穴付プラグ

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

                    ネジ込み継手 -黄銅タイプ- オスチーズ

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスクロス

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                        ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 両側オス継手

                          ネジ継手 六角ニップル NT

                          ネジ継手 六角ニップル NT

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) アソー
                            通常価格 190円 236円 139円 122円 298円 239円 148円 189円 145円 234円 288円 166円 119円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続形状 エルボ エルボ ソケット プラグ ティー ストリートエルボ ブッシング・おすめすソケット プラグ ブッシング・おすめすソケット ティー クロス ニップル 六角ニップル
                            ねじの種類1 R Rc Rc R Rc - Rc R R R Rc R R
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ネジ込み継手 -黄銅タイプ- ロング両側オスエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A02-L101
                            A02-L102
                            A02-L203
                            A02-L204
                            A02-L303
                            A02-L404
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            190円

                            ( 209円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/8B(6A)--9.5

                            218円

                            ( 240円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/8B(6A)R1/4B(8A)11

                            295円

                            ( 325円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/4B(8A)R3/8B(10A)13

                            376円

                            ( 414円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ異径1/4B(8A)R1/2B(15A)15

                            318円

                            ( 350円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・同種3/8B(10A)--13

                            451円

                            ( 496円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            ねじ⇔ねじ同径・同種1/2B(15A)--15
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続種類 ねじの呼び1 ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 二面幅
                            (mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト