(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N08-T203
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ FAST-IN FITTINGS

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ N08-T203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

【特長】黄銅製 ナイロンブッシングシリーズ センタネジチーズ型の継手です。

詳細情報を確認する

型番

N08-T203 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N08-T203 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N08-T203

3/8
1/4B

50個

387( 426円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】黄銅製 ナイロンブッシングシリーズ センタネジチーズ型の継手です。

N08-T203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズの型番N08-T203のページです。
型番N08-T203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

        ナイロン管用継手 黄銅タイプ オスエルボ

        ナイロン管用継手 黄銅タイプ オスエルボ

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

              ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手

              ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット

                  ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

                  ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

                    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

                    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                        太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

                        太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

                          樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

                          樹脂管用リングタイプ継手 レデューシングユニオン

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ オンダ製作所 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 178円 300円 157円 174円 172円 293円 133円 81円 148円 246円 1,646円 1,228円 1,196円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目   4日目   6日目~  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 関連部品 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅製 C3771BE 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 水 / 空気 / 油
                            接続種類 ねじ⇔管 分岐 管⇔管 同径 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 分岐 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 - ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 違径
                            接続種類 ねじ・管分岐 オスブランチティー - - - オスブランチティー - - - - - - - -

                            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N08-T102
                            N08-T1025
                            N08-T103
                            N08-T204
                            N08-T3006
                            N08-T3010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D(D1)
                            (φ)
                            ねじの呼び

                            193円

                            ( 212円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/41/8B

                            203円

                            ( 223円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            81/8B

                            221円

                            ( 243円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/81/8B

                            533円

                            ( 586円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/21/4B

                            226円

                            ( 249円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            63/8B

                            255円

                            ( 281円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            103/8B

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました