(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N02-T2
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ FAST-IN FITTINGS

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ N02-T2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
333円
税込単価
366円

【特長】黄銅製 ナイロンブッシングシリーズ ユニオンチーズ型の継手です。

詳細情報を確認する

型番

N02-T2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N02-T2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 D(D1)(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N02-T2

1/4

50個

333( 366円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】黄銅製 ナイロンブッシングシリーズ ユニオンチーズ型の継手です。

N02-T2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズの型番N02-T2のページです。
型番N02-T2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

            ダブルロックジョイント WL12型 エルボアダプター 黄銅製

            ダブルロックジョイント WL12型 エルボアダプター 黄銅製

              太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

              太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

                太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパおねじ

                太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパおねじ

                  ダブルロックジョイント WL12型 エルボアダプター 青銅製

                  ダブルロックジョイント WL12型 エルボアダプター 青銅製

                    マルチ1 アルミ3層管システム チーズジョイントm

                    マルチ1 アルミ3層管システム チーズジョイントm

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボオス

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボオス

                        ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH

                        ふっ素樹脂用隔壁ハーフユニオン TKH

                          パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                          パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 シーケー金属 ミヤコ フジトク ミヤコ
                            通常価格 300円 246円 172円 178円 293円 1,825円 1,228円 1,124円 2,043円 4,602円 1,646円 3,788円 1,646円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3771BE C3771BE C3771BE CAC406 青銅 黄銅製 SUS316 黄銅製
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 冷温水 冷温水 冷温水 冷温水 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品 / 油
                            接続種類 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 分岐 ねじ⇔管 分岐 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 方向 管⇔管 同径 ねじ⇔管 方向 ねじ⇔管 接続 ねじ⇔管 方向
                            接続種類 管同径 ユニオンティー - - - ユニオンストレート - - - - - - - -

                            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N02-T06
                            N02-T10
                            N02-T12
                            N02-T25
                            N02-T3
                            N02-T4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径 D(D1)
                            (φ)

                            334円

                            ( 367円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            6

                            395円

                            ( 435円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            10

                            618円

                            ( 680円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            12

                            368円

                            ( 405円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            8

                            400円

                            ( 440円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8

                            618円

                            ( 680円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました