(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N00-2
ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット FAST-IN FITTINGS

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット N00-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
88円
税込単価
97円

【特長】・材質:黄銅のナイロン管 クイック継手用のナットです。

詳細情報を確認する

型番

N00-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

N00-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径(関連部品)
ねじの呼び(関連部品)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N00-2

φ6.35 (1/4インチ)
M10-24

50個

88( 97円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・材質:黄銅のナイロン管 クイック継手用のナットです。

Loading...

N00-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナットの型番N00-2のページです。
型番N00-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット

ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナット

    ナイロン管用継手 黄銅タイプ オスエルボ

    ナイロン管用継手 黄銅タイプ オスエルボ

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

      ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオン継手

        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

        ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオン継手

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

          ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管メス継手

              ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

              ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズセンタネジチーズ

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

                ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロンブッシングシリーズユニオンチーズ

                  ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手

                  ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管オス継手

                    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

                    ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- メス差込エルボ

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーソケット

                      パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーソケット

                        パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                        パイプ・継手・配管用副資材 ポリエチレン管用 ソーラーエルボメス

                          太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

                          太陽熱温水器用継手 ポリ管ジョイント エルボテーパめねじ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ ミヤコ オンダ製作所
                            通常価格 81円 174円 293円 157円 172円 148円 178円 300円 133円 246円 2,194円 1,646円 1,228円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目~   8日目~   5日目   5日目   4日目  
                            種類 関連部品 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            材質(関連部品) 黄銅 - - - - - - - - - - - -

                            ナイロン管用継手 -黄銅タイプ- ナイロン管クイック継手用ナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N00-06
                            N00-10
                            N00-12
                            N00-25
                            N00-3
                            N00-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径(関連部品) ねじの呼び(関連部品)

                            88円

                            ( 97円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ6M10-24

                            94円

                            ( 103円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ101/2-24

                            123円

                            ( 135円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ12M17-24

                            95円

                            ( 105円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ8 (5/16インチ)7/16-24

                            97円

                            ( 107円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ9.53 (3/8インチ)1/2-24

                            123円

                            ( 135円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            φ12.7 (1/2インチ)M17-24

                            樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました