(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S09-T203
銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ S09-T203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
492円
税込単価
541円

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、銅管用継手のセンターネジチーズです...

詳細情報を確認する

S09-T203 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ 外形図

製品仕様

使用圧力金属管使用時10Mpa~14Mpa
使用温度-54℃~+121℃

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ 規格表

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1 (M)(mm)
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
リングナット取付ネジ種類 T1
リングナット取付ネジ呼び T1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S09-T203

インチ 同径
-
17.30
1/4B(8A)
細目ねじUNF
9/16-24

50個

492( 541円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、銅管用継手のセンターネジチーズです。

カタログ

 

Loading...

S09-T203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズの型番S09-T203のページです。
型番S09-T203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

    銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

    銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

          銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

          銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

            異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

                異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

                異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

                  スリーブコネクター チーズ

                  スリーブコネクター チーズ

                    異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                    異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

                      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

                        リング式継手 異径両口リングジョイント RE

                        リング式継手 異径両口リングジョイント RE

                          銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)

                          銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) 千代田通商 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) アソー オンダ製作所
                            通常価格 361円 361円 418円 361円 238円 270円 293円 273円 498円 247円 199円 672円 718円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ティー ティー エルボ ティー エルボ ティー エルボ ティー ティー ティー エルボ ストレート エルボ
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 ねじ⇔ねじ 管⇔管 差し込み式 ねじ⇔ねじ 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ) - R(管用テーパおねじ)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 黄銅 C3604BD (黄銅) C3771BE(黄銅)
                            最高使用圧力区分(MPa) 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 - 7.0MPa以上 - 2.0MPa以下 - - 2.0~7.0MPa 2.0MPa以下

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S09-T1025
                            S09-T103
                            S09-T2006
                            S09-T204
                            S09-T3006
                            S09-T3010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管サイズ 規格 適用管外径1 (M)
                            (mm)
                            適用管外径1 (inch) ねじの呼び 1 リングナット取付ネジ種類 T1 リングナット取付ネジ呼び T1

                            449円

                            ( 494円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径8-1/8B(6A)細目ねじUNF1/2-24

                            446円

                            ( 491円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-17.301/8B(6A)細目ねじUNF9/16-24

                            417円

                            ( 459円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径6-1/4B(8A)MねじM11x1.0

                            693円

                            ( 762円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-21.71/4B(8A)細目ねじUNF11/16-20

                            526円

                            ( 579円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径6-3/8B(10A)MねじM11x1.0

                            570円

                            ( 627円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径10-3/8B(10A)細目ねじUNF9/16-24

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました