剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、銅管用継手のオスエルボです。
S07-L101で型番確定
銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)の型番S07-L101のページです。
型番S07-L101に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S07-L1004 |
S07-L1005 |
S07-L1006 |
S07-L1010 |
S07-L1015 |
S07-L102 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管サイズ 規格 | 適用管外径1 (M) (mm) | 適用管外径1 (inch) | ねじの呼び 1 | リングナット取付ネジ種類 T1 | リングナット取付ネジ呼び T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238円 ( 262円 ) | 50個 | - | 8日目~ | メートル 同径 | 4 | - | 1/8B(6A) | Mねじ | M8x1.0 | |
257円 ( 283円 ) | 50個 | - | 8日目~ | メートル 同径 | 5 | - | 1/8B(6A) | Mねじ | M10x1.0 | |
263円 ( 289円 ) | 50個 | - | 8日目~ | メートル 同径 | 6 | - | 1/8B(6A) | Mねじ | M11x1.0 | |
345円 ( 380円 ) | 50個 | - | 8日目~ | メートル 同径 | 10 | - | 1/8B(6A) | 細目ねじUNF | 9/16-24 | |
257円 ( 283円 ) | 50個 | - | 8日目~ | インチ 同径 | - | 4.77 | 1/8B(6A) | Mねじ | M10x1.0 | |
266円 ( 293円 ) | 50個 | - | 8日目~ | インチ 同径 | - | 13.80 | 1/8B(6A) | Mねじ | M11x1.0 |