(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S05-C103
銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手 COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手 S05-C103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- オ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カタログ記載の箱入数に誤記がございます。
    箱入数はすべて50個となっております。

S05-C103 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手 Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:黄鋼

規格表

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手 規格表01

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1 (M)(mm)
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
リングナット取付ネジ種類 T1
リングナット取付ネジ呼び T1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S05-C103

インチ 同径
-
17.30
1/8B(6A)
細目ねじUNF
9/16-24

50個

245( 270円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手。

(i)ご注意

  • カタログ記載の箱入数に誤記がございます。
    箱入数はすべて50個となっております。

カタログ

 

Loading...

S05-C103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手の型番S05-C103のページです。
型番S05-C103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

    銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

    銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

      銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

      銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

        銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

        銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

          銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

          銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

              銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

              銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

                        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

                          異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                          異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ SIN LING(シンリン)
                            通常価格 180円 148円 293円 361円 86円 446円 231円 238円 418円 256円 59円 472円 247円
                            通常出荷日 8日目~   5日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目   8日目~  
                            種類 ストレート ストレート エルボ ティー 関連部品 ストレート ストレート エルボ エルボ ストレート 関連部品 ストレート ティー
                            接続種類 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 - 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - R(管用テーパおねじ) - - - R(管用テーパおねじ) Rc(管用テーパめねじ) - - R(管用テーパおねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ)
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 青銅 黄銅
                            最高使用圧力区分(MPa) 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 - 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 - 2.0MPa以下 -

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S05-C1010
                            S05-C1015
                            S05-C102
                            S05-C2004
                            S05-C2005
                            S05-C2006
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管サイズ 規格 適用管外径1 (M)
                            (mm)
                            適用管外径1 (inch) ねじの呼び 1 リングナット取付ネジ種類 T1 リングナット取付ネジ呼び T1

                            245円

                            ( 270円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径10-1/8B(6A)細目ねじUNF9/16-24

                            194円

                            ( 213円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-4.771/8B(6A)MねじM10x1.0

                            202円

                            ( 222円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-13.801/8B(6A)MねじM11x1.0

                            202円

                            ( 222円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径4-1/4B(8A)MねじM8x1.0

                            212円

                            ( 233円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径5-1/4B(8A)MねじM10x1.0

                            219円

                            ( 241円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径6-1/4B(8A)MねじM11x1.0

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました