(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S04-T5
銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手) COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手) S04-T5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

シンリン会社 銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ティー
  • 接続種類:
    管⇔管 差し込み式
  • 材質:
    黄銅
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    7.0MPa以上
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 最高使用圧力(MPa):
    10
  • 継手種類:
    リング式継手
  • 適用管種類:
    銅管(一般)
  • 適用管材質:
  • ロット数量(個):
    50

S04-T5 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手) 外形図

製品仕様

使用圧力使用温度材質
金属管使用時10Mpa~14Mpa-54℃~+121℃黄銅

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手) 規格表

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1 (M)(mm)
適用管外径1 (inch)
リングナット取付ネジ種類 T1
リングナット取付ネジ呼び T1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S04-T5

インチ 同径
-
15.88
細目ねじUNF
13/16-18

50個

1,080( 1,188円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

シンリン会社 銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)。

カタログ

 

Loading...

S04-T5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)の型番S04-T5のページです。
型番S04-T5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

    銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

    銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

      銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

      銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

        銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

        銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

          銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

          銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

                銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

                          銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                          銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 361円 231円 238円 293円 86円 446円 361円 418円 256円 59円 180円 148円 5,916円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目~   7日目~  
                            種類 ティー ストレート エルボ エルボ 関連部品 ストレート ティー エルボ ストレート 関連部品 ストレート ストレート ティー
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 - 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 - 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            最高使用圧力区分(MPa) 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 - 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 - 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気

                            銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S04-T05
                            S04-T06
                            S04-T1
                            S04-T10
                            S04-T12
                            S04-T15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管サイズ 規格 適用管外径1 (M)
                            (mm)
                            適用管外径1 (inch) リングナット取付ネジ種類 T1 リングナット取付ネジ呼び T1

                            388円

                            ( 427円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径5-MねじM10x1.0

                            422円

                            ( 464円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径6-MねじM11x1.0

                            361円

                            ( 397円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-10.50MねじM8x1.0

                            567円

                            ( 624円 )
                            50個 -

                            12日目~

                            メートル 同径10-細目ねじUNF9/16-24

                            806円

                            ( 887円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径12-細目ねじUNF11/16-20

                            388円

                            ( 427円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-4.77MねじM10x1.0

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました