(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S03-L1
銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ S03-L1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
295円
税込単価
325円

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- ボ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エルボ
  • 接続種類:
    管⇔管 差し込み式
  • 材質:
    黄銅
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    7.0MPa以上
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 最高使用圧力(MPa):
    10
  • 継手種類:
    リング式継手
  • 適用管種類:
    銅管(一般)
  • 適用管材質:
  • ロット数量(個):
    50

S03-L1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ 外形図

製品仕様

使用圧力金属管使用時10Mpa~14Mpa
使用温度-54℃~+121℃

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ 規格表

型番リスト

型番
適用管サイズ 規格
適用管外径1 (M)(mm)
適用管外径1 (inch)
リングナット取付ネジ種類 T1
リングナット取付ネジ呼び T1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S03-L1

インチ 同径
-
10.50
Mねじ
M8x1.0

50個

295( 325円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ。

カタログ

 

Loading...

S03-L1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボの型番S03-L1のページです。
型番S03-L1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

    銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

    銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

        銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

        銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

          銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

          銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

            銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

              銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

              銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオンT継手)

                銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ

                銅管継手 フレアー式銅管用継手 フレアー式チーズ

                  銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

                  銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

                    リングジョイント めねじコネクタ

                    リングジョイント めねじコネクタ

                      給湯用銅管継手 ソケットアダプタ

                      給湯用銅管継手 ソケットアダプタ

                        金属管継手 銅管アダプター

                        金属管継手 銅管アダプター

                          銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)

                          銅管用継手 φ8用エルボ(樹脂製スリーブ)

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ SIN LING(シンリン) コーヨー ミヤコ オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 293円 238円 418円 148円 361円 180円 361円 1,597円 231円 511円 289円 400円 718円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   5日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            種類 エルボ エルボ エルボ ストレート ティー ストレート ティー ティー ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅 リン脱酸銅 C3771BE(黄銅)
                            最高使用圧力区分(MPa) 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 7.0MPa以上 2.0~7.0MPa 7.0MPa以上 2.0~7.0MPa 2.0MPa以下 2.0MPa以下 2.0MPa以下
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 - 冷温水 / 油

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S03-L05
                            S03-L06
                            S03-L10
                            S03-L12
                            S03-L15
                            S03-L2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管サイズ 規格 適用管外径1 (M)
                            (mm)
                            適用管外径1 (inch) リングナット取付ネジ種類 T1 リングナット取付ネジ呼び T1

                            293円

                            ( 322円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            メートル 同径5-MねじM10x1.0

                            349円

                            ( 384円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径6-MねじM11x1.0

                            469円

                            ( 516円 )
                            50個 -

                            12日目~

                            メートル 同径10-細目ねじUNF9/16-24

                            570円

                            ( 627円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            メートル 同径12-細目ねじUNF11/16-20

                            293円

                            ( 322円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-4.77MねじM10x1.0

                            349円

                            ( 384円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            インチ 同径-13.80MねじM11x1.0

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました