(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
256円
税込単価
282円

【特長】・銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手です。【材質】・黄銅です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ストレート
  • 接続種類:
    管⇔管 差し込み式
  • 適用管サイズ 規格:
    インチ 同径
  • 適用管外径1 (inch):
    17.30
  • 材質:
    黄銅
  • 最高使用圧力区分(MPa):
    7.0MPa以上
  • 使用流体:
    水 / 空気 / 油
  • 使用温度範囲(℃):
    -54::121
  • 最高使用圧力(MPa):
    10
  • 継手種類:
    リング式継手
  • 適用管種類:
    銅管(一般)
  • 適用管材質:
  • リングナット取付ネジ種類 T1:
    細目ねじUNF
  • リングナット取付ネジ呼び T1:
    9/16-24
  • リングナット取付ネジ種類 T2:
    Mねじ
  • リングナット取付ネジ呼び T2:
    M11x1.0
  • ロット数量(個):
    50

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S02-C203

300個

256( 282円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手です。【材質】・黄銅です。

Loading...

S02-C203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手の型番S02-C203のページです。
型番S02-C203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

    銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

    銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

      銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

      銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

          銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ

          銅管継手 給湯用銅管継手 銅管エルボアダプタ

            銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

            銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

              給湯用銅管継手 ユニオン

              給湯用銅管継手 ユニオン

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

                      給湯用銅管継手 用火なし継手

                      給湯用銅管継手 用火なし継手

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

                          給湯用銅管継手 内ネジユニオン

                          給湯用銅管継手 内ネジユニオン

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ SIN LING(シンリン) ミヤコ 三興マテリアルサプライ ミヤコ SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ SIN LING(シンリン) ミヤコ
                            通常価格 256円 418円 472円 231円 636円 5,916円 962円 238円 446円 148円 1,335円 59円 1,582円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   5日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   5日目   8日目~   8日目~   5日目~   5日目   8日目~   5日目  
                            種類 ストレート エルボ ストレート ストレート エルボ ティー ストレート エルボ ストレート ストレート ストレート 関連部品 ストレート
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔管 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 溶接式 - 管⇔ねじ 溶接式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 - インチ 同径 - インチ 同径 メートル 同径 インチ 同径 - - - インチ 同径 - インチ 同径
                            適用管外径1 (inch) 17.30 - - - - - - - - - - - -
                            材質 黄銅 黄銅 青銅 黄銅 リン脱酸銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました