(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S01-1
銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング S01-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70円
税込単価
77円

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- 付...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    黄銅
  • 関連部品種類:
    リング
  • 表面処理(関連部品):
    なし
  • 使用流体(関連部品):
    水/空気/油
  • 使用温度範囲(関連部品)(℃):
    -54~121
  • 最高使用圧力(関連部品)(MPa):
    10~14
  • ロット数量(個):
    50

S01-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング 外形図

製品仕様

使用圧力金属管使用時10Mpa~14Mpa
使用温度-54℃~+121℃

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング 規格表

型番リスト

型番
呼び(関連部品)(mm)
呼び(関連部品)(inch)
適用管外径(関連部品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S01-1

-
1/8
3.18

50個

70( 77円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング。

カタログ

 

S01-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リングの型番S01-1のページです。
型番S01-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リング

    銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

    銅管用継手 -黄銅タイプ- ボールブッシングユニオンエルボ

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

      銅管用継手 -黄銅タイプ- メス継手

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

        銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

          銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

          銅管用継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

            銅管用継手 -黄銅タイプ- バルクヘッドユニオンソケット

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

                  銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                    銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                      銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

                        銅管継手 給湯用 銅管外ネジソケット

                          銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                          銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミヤコ 三興マテリアルサプライ
                            通常価格 59円 293円 148円 231円 418円 446円 361円 238円 86円 256円 180円 472円 5,916円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   5日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目   7日目~  
                            種類 関連部品 エルボ ストレート ストレート エルボ ストレート ティー エルボ 関連部品 ストレート ストレート ストレート ティー
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 青銅 黄銅
                            関連部品種類 リング - - - - - - - ナット - - - -
                            表面処理(関連部品) なし - - - - - - - なし - - - -
                            使用流体(関連部品) 水/空気/油 - - - - - - - 水/空気/油 - - - -

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- 付け替え用リングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S01-04
                            S01-05
                            S01-06
                            S01-10
                            S01-12
                            S01-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び(関連部品)
                            (mm)
                            呼び(関連部品)
                            (inch)
                            適用管外径(関連部品)
                            (mm)

                            65円

                            ( 72円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            4-4

                            59円

                            ( 65円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            5-5

                            59円

                            ( 65円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            6-6

                            71円

                            ( 78円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            10-10

                            84円

                            ( 92円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            12-12

                            63円

                            ( 69円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            -3/164.77

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました