(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S00-2
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット COMPRESSION FITTINGS

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット S00-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- サ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    黄銅
  • 関連部品種類:
    ナット
  • 表面処理(関連部品):
    なし
  • 使用流体(関連部品):
    水/空気/油
  • 使用温度範囲(関連部品)(℃):
    -54~121
  • 最高使用圧力(関連部品)(MPa):
    10~14
  • ロット数量(個):
    50

S00-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット 外形図

製品仕様

使用圧力金属管使用時10Mpa~14Mpa
使用温度-54℃~+121℃

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット 規格表

型番リスト

型番
取付ネジ種類(関連部品)
取付ネジ呼び(関連部品)
呼び(関連部品)(mm)
呼び(関連部品)(inch)
適用管外径(関連部品)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S00-2

UNF(細目めねじ)
7/16-24
6
-
6

50個

111( 122円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) 銅管・鋼管用継手 銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ。

カタログ

 

S00-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナットの型番S00-2のページです。
型番S00-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット

    異径継手 -黄銅タイプ- ナット

    異径継手 -黄銅タイプ- ナット

      リング式継手 リングナット RN

      リング式継手 リングナット RN

        異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ

        異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ

          CE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN

          CE形鋼管用くい込み継手 ナット KKN

            フレアユニオン

            フレアユニオン

              フレアー式継手 フレアーキャップ FN

              フレアー式継手 フレアーキャップ FN

                油圧配管用くい込み継手 ナット

                油圧配管用くい込み継手 ナット

                  銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

                  銅管用 B型くい込継手 GN型 NUT

                    異径継手 -黄銅タイプ- メス継手

                    異径継手 -黄銅タイプ- メス継手

                      リング式継手用 ロックナット NR

                      リング式継手用 ロックナット NR

                        銅管用 B1型くい込継手 GN-B1型 NUT

                        銅管用 B1型くい込継手 GN-B1型 NUT

                          給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(90°)

                          給湯・冷媒用銅管継手 エルボ(90°)

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) アソー SIN LING(シンリン) イハラサイエンス 因幡電機産業 アソー ミスミ フジトク SIN LING(シンリン) アソー フジトク ミヤコ
                            通常価格 86円 98円 140円 100円 614円 482円 266円 220円 163円 134円 186円 87円 751円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 - - 関連部品 - 関連部品 ストレート 関連部品 関連部品 エルボ
                            材質 黄銅 黄銅 C3604BD (黄銅) 黄銅 - 黄銅 C3604BD (黄銅) - 黄銅製(C3771BE-F) 黄銅 - 黄銅製(C3771BE-F) リン脱酸銅
                            関連部品種類 ナット ナット ナット キャップ - - キャップ - ナット - ナット ナット -
                            表面処理(関連部品) なし なし - なし - - - - - - - - -
                            使用流体(関連部品) 水/空気/油 水/空気/油 - 水/空気/油 - - - - - - - - -

                            銅管用継手 -黄銅タイプ- ナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S00-1
                            S00-10
                            S00-12
                            S00-25
                            S00-3
                            S00-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付ネジ種類(関連部品) 取付ネジ呼び(関連部品) 呼び(関連部品)
                            (mm)
                            呼び(関連部品)
                            (inch)
                            適用管外径(関連部品)
                            (mm)

                            86円

                            ( 95円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            M(めねじ)M8×1.0-1/83.18

                            126円

                            ( 139円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            UNF(細目めねじ)9/16-2410-10

                            150円

                            ( 165円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            UNF(細目めねじ)11/16-2012-12

                            116円

                            ( 128円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            M(めねじ)M11x1.08-8

                            126円

                            ( 139円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            UNF(細目めねじ)9/16-24-3/89.52

                            150円

                            ( 165円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            UNF(細目めねじ)11/16-20-1/212.70

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました