(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H10-C202
異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手 FLARED FITTINGS

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手 H10-C202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
177円
税込単価
195円

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 異径継手 -黄...

詳細情報を確認する

型番

H10-C202 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H10-C202 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H10-C202

1/4B(8A)
7/16-20

50個

177( 195円 )

11日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ 異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手。

H10-C202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手の型番H10-C202のページです。
型番H10-C202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手

異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手

    ねじ込み式継手 ニップル(Gねじ仕様)

    ねじ込み式継手 ニップル(Gねじ仕様)

      金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

      金属管継手 砲金ニップル Rねじ×Gねじ

        金属管継手 プラグ(呼び径1~)

        金属管継手 プラグ(呼び径1~)

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

          ネジ込み継手 -黄銅タイプ- 異径ソケット

            シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット

            シール剤付き管継手 WS継手 径違いソケット

              金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

              金属管継手 持ち出しソケット 管端コア対応 青銅製

                ZD継手 白品 径違いチーズ

                ZD継手 白品 径違いチーズ

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                  ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスオス継手

                    ZD継手 白品 径違いエルボ

                    ZD継手 白品 径違いエルボ

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                      ネジ込み継手 -黄銅タイプ- メスエルボ

                        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

                        金属管継手 プラグ(呼び径1/4~3/4)

                          金属管継手 ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付 黄銅製

                          金属管継手 ナット付アダプター パッキン・ポリ栓付 黄銅製

                            メーカー SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所 オンダ製作所 SIN LING(シンリン) 日立金属 オンダ製作所 リケン SIN LING(シンリン) リケン SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所
                            通常価格 177円 286円 575円 692円 145円 649円 482円 602円 148円 333円 236円 243円 844円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   8日目~   2日目~   4日目   2日目~   8日目~   2日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ(端末) ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・異種 ねじ⇔ねじ異径 - ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末) -
                            接続形状 ブッシング・おすめすソケット ニップル ニップル プラグ ブッシング・おすめすソケット ソケット 持出しソケット チーズ ブッシング・おすめすソケット エルボ エルボ プラグ ナット付アダプター
                            ねじの種類1 R G(おねじ) R R R Rc R Rc Rc Rc Rc R R
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) UNF(めねじ) - G(おねじ) - Rc Rc Rp Rc R Rc - - G(めねじ)

                            異径継手 -黄銅タイプ- 異径シリーズメス継手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H10-C2025
                            H10-C203-1
                            H10-C302
                            H10-C3025
                            H10-C304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

                            198円

                            ( 218円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)1/2-20

                            178円

                            ( 196円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            1/4B(8A)5/8-18

                            218円

                            ( 240円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)7/16-20

                            186円

                            ( 205円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)1/2-20

                            301円

                            ( 331円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            3/8B(10A)3/4-16

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました