(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H06-C2
異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手) FLARED FITTINGS

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手) H06-C2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
179円
税込単価
197円

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのユニオン継手です。

詳細情報を確認する

H06-C2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手) Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:黄鋼
使用温度範囲-53℃~+121℃
最高使用圧力室温20℃において、赤銅管を使用
赤胴管径(インチ)最高使用圧力Mpa
1/817.5
1/410
3/87
1/25
5/84
3/43.5
7/83

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手) 規格表01

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
最高使用圧力区分(MPa)
最高使用圧力(MPa)
フレアーナット取付ネジ呼び T1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H06-C2

13.80
7/16x20
7.0MPa以上
10
7/16-20

50個

179( 197円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのユニオン継手です。

カタログ

 

Loading...

H06-C2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)の型番H06-C2のページです。
型番H06-C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)

異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)

    異径継手(黄銅タイプ・オス継手)

    異径継手(黄銅タイプ・オス継手)

      TFテクタッチ ソケット

      TFテクタッチ ソケット

        銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

        銅管用継手 -黄銅タイプ- 減圧ユニオン継手

          銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

          銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

            黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

            黄銅継手 ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

              銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 黄銅製

              銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 黄銅製

                銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット

                銅管継手 給湯用 銅管座付水栓ソケット

                  給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                  給湯用銅管継手 フレキ用銅管外ネジアダプタ

                    銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット

                    銅管継手 給湯用銅管継手 銅管座付首長水栓ソケット

                      フレアー式継手 フレアージョイント FS

                      フレアー式継手 フレアージョイント FS

                        銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ

                        銅管用継手 おねじコネクタ・Gネジ

                          TFテクタッチ 90°エルボ

                          TFテクタッチ 90°エルボ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) 東洋フィッティング SIN LING(シンリン) オンダ製作所 オンダ製作所 オンダ製作所 ミヤコ ミヤコ ミヤコ アソー ミスミ 東洋フィッティング
                            通常価格 148円 151円 1,527円 256円 494円 848円 391円 701円 297円 1,028円 268円 760円 1,730円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   5日目   8日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ
                            接続種類 管⇔管 差し込み式 ねじ⇔ねじ 管⇔管 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 メートル 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - メートル 同径 インチ 同径
                            接続ねじの種類 1 UNF(ユニファイ細目おねじ) R(管用テーパおねじ) - - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) Rp(平行めねじ) G(管用平行おねじ) Rp(平行めねじ) R(管用テーパおねじ) G(管用平行おねじ) -
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD(黄銅) C3604BD(黄銅) C3604BD(黄銅) 青銅 青銅 青銅 C3604BD (黄銅) 黄銅

                            異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H06-C15
                            H06-C25
                            H06-C3
                            H06-C3-1
                            H06-C4
                            H06-C5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1 (inch) ねじの呼び 1 最高使用圧力区分
                            (MPa)
                            最高使用圧力
                            (MPa)
                            フレアーナット取付ネジ呼び T1

                            148円

                            ( 163円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            4.773/8x24--3/8-24

                            197円

                            ( 217円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            7.941/2x20--1/2-20

                            216円

                            ( 238円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            17.309/16x182.0~7.0MPa79/16-18

                            249円

                            ( 274円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            17.305/8x182.0~7.0MPa75/8-18

                            326円

                            ( 359円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            21.73/4x162.0~7.0MPa53/4-16

                            395円

                            ( 435円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            15.887/8x142.0~7.0MPa47/8-14

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました