(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H05-T3025
異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ FLARED FITTINGS

異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ H05-T3025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
394円
税込単価
433円

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのオスチーズです。

詳細情報を確認する

H05-T3025 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径1 (inch)
ねじの呼び 1
ねじの呼び 2
最高使用圧力区分(MPa)
最高使用圧力(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H05-T3025

7.94
3/8B(10A)
1/2x20
-
-

500個

394( 433円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのオスチーズです。

Loading...

H05-T3025で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズの型番H05-T3025のページです。
型番H05-T3025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

    異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

    異径継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

        銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

        銅管用継手(黄銅タイプ・オスエルボ)

          異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

          異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

            銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

            銅管用継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

              銅管用継手 -黄銅タイプ- センターネジチーズ

                押拡式継手 おねじコネクタ

                押拡式継手 おねじコネクタ

                  銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 黄銅製

                  銅管用継手 オスアダプター Rねじ取付 黄銅製

                    銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

                    銅管用継手(黄銅タイプ・ボールブッシングユニオン継手)

                      リングジョイント おねじコネクタ

                      リングジョイント おねじコネクタ

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                        銅管用継手 -黄銅タイプ- オス継手

                          銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

                          銅管用継手 φ8・φ10用ジョイント(直径8mm・10mm)樹脂製スリーブ

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所 SIN LING(シンリン) コーヨー SIN LING(シンリン) オンダ製作所
                            通常価格 270円 273円 247円 238円 199円 361円 361円 428円 391円 231円 318円 180円 494円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   4日目  
                            種類 ティー ティー ティー エルボ エルボ ティー ティー ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            接続種類 ねじ⇔ねじ ねじ⇔ねじ 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 溶接式 管⇔管 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式 管⇔ねじ 差し込み式
                            適用管サイズ 規格 インチ 同径 インチ 同径 インチ 同径 - インチ 同径 - - - インチ 同径 - - - メートル 同径
                            接続ねじの種類 1 R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ) R(管用テーパおねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) - R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ) R(管用テーパおねじ)
                            接続ねじの種類 2 UNF(ユニファイ細目おねじ) UNF(ユニファイ細目おねじ) - - - - - - - - - - -

                            異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H05-T203
                            H05-T203-1
                            H05-T204
                            H05-T303
                            H05-T303-1
                            H05-T304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用管外径1 (inch) ねじの呼び 1 ねじの呼び 2 最高使用圧力区分
                            (MPa)
                            最高使用圧力
                            (MPa)

                            385円

                            ( 424円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            17.301/4B(8A)9/16x182.0~7.0MPa7

                            403円

                            ( 443円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            17.301/4B(8A)5/8x182.0~7.0MPa7

                            550円

                            ( 605円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            21.71/4B(8A)3/4x162.0~7.0MPa5

                            394円

                            ( 433円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            17.303/8B(10A)9/16x182.0~7.0MPa7

                            408円

                            ( 449円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            17.303/8B(10A)5/8x182.0~7.0MPa7

                            549円

                            ( 604円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            21.73/8B(10A)3/4x162.0~7.0MPa5

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました