(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H00-3
異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ FLARED FITTINGS

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ H00-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
147円
税込単価
162円

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのナットキャップです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質:
    黄銅
  • 関連部品種類:
    キャップ
  • 表面処理(関連部品):
    なし
  • 使用流体(関連部品):
    水/空気/油
  • 使用温度範囲(関連部品)(℃):
    -53~121
  • 取付ネジ種類(関連部品):
    UNF(細目めねじ)
  • ロット数量(個):
    50

H00-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ 外形図

製品仕様

使用温度範囲-53℃~+121℃
最高使用圧力室温20℃において、赤銅管を使用
赤銅管径(インチ)最高使用圧力(Mpa)
1/817.5
1/410
3/87
1/25
5/84
3/43.5
7/83

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ 規格表

型番リスト

型番
取付ネジ呼び(関連部品)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H00-3

9/16-18

500個

147( 162円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

剛性や耐食性、耐海水性に優れた黄銅タイプの、異形シリーズのナットキャップです。

カタログ

 

H00-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップの型番H00-3のページです。
型番H00-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ

異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップ

    異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

    異径継手 -黄銅タイプ- サイドネジチーズ

      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンエルボ

        異径継手 -黄銅タイプ- ナット

        異径継手 -黄銅タイプ- ナット

          黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

          黄銅継手 ナット付ハーフユニオン(黄銅製スリーブ)

            異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)

            異径継手(黄銅タイプ・ユニオン継手)

              異径継手(黄銅タイプ・オス継手)

              異径継手(黄銅タイプ・オス継手)

                異径継手 -黄銅タイプ- メス継手

                異径継手 -黄銅タイプ- メス継手

                  異径継手 -黄銅タイプ- オスエルボ

                  異径継手 -黄銅タイプ- オスエルボ

                    銅管用ダブルフェルール継手 ナット

                    銅管用ダブルフェルール継手 ナット

                      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                      異径継手 -黄銅タイプ- ユニオンチーズ

                        ロックナット ALNタイプ

                        ロックナット ALNタイプ

                          黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                          黄銅継手 ソケット(黄銅製スリーブ)

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) オンダ製作所 SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) 三興マテリアルサプライ SIN LING(シンリン) コーヨー オンダ製作所
                            通常価格 100円 270円 199円 98円 1,719円 148円 151円 134円 194円 466円 247円 176円 950円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目   8日目~   8日目~   8日目~   8日目~   5日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 関連部品 ティー エルボ 関連部品 ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ 関連部品 ティー 関連部品 ストレート
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604BD(黄銅) 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3604(黄銅) 黄銅 カドミレス黄銅 C3604BD(黄銅)
                            関連部品種類 キャップ - - ナット - - - - - ナット - ナット -
                            表面処理(関連部品) なし - - なし - - - - - - - - -
                            使用流体(関連部品) 水/空気/油 - - 水/空気/油 - - - - - - - - -

                            異径継手 -黄銅タイプ- ナットキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H00-15
                            H00-2
                            H00-25
                            H00-3-1
                            H00-4
                            H00-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付ネジ呼び(関連部品)

                            100円

                            ( 110円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            3/8-24

                            140円

                            ( 154円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            7/16-20

                            134円

                            ( 147円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/2-20

                            161円

                            ( 177円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            5/8-18

                            240円

                            ( 264円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/4-16

                            264円

                            ( 290円 )
                            500個 -

                            8日目~

                            7/8-14

                            銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました