(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E10-01-2
ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01 HOSE BARB FITTINGS

ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01 E10-01-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
115円 ~ 183円
税込価格
127円 ~ 201円

SIN LING(シンリン) ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01 外形図

製品仕様

使用温度範囲-40℃~+71℃
最高使用圧力最大 1.05MPa

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01 規格表

型番リスト

型番
適用チューブ径 D(D1)
長さ L(L1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E10-01-2

1/4
4

50個

116( 128円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01

ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01

    ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

    ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

      ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE08

      ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE08

        ホース継手 ホースおねじコネクタ(Gねじ仕様)

        ホース継手 ホースおねじコネクタ(Gねじ仕様)

          ホース継手 ホースおねじコネクタ

          ホース継手 ホースおねじコネクタ

            金属管継手 ナット付ホースアダプター

            金属管継手 ナット付ホースアダプター

              ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

              ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル

                旋回継手(ホース口式)

                旋回継手(ホース口式)

                  ホース用継手 ジョイントニップル

                  ホース用継手 ジョイントニップル

                    樹脂ホース取付コネクタ 

                    樹脂ホース取付コネクタ 

                      ホース専用ジョイント エイトロックフェルール E-ELF

                      ホース専用ジョイント エイトロックフェルール E-ELF

                        ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル

                        ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル

                          ホース継手 水口ホースニップル(角形) MH

                          ホース継手 水口ホースニップル(角形) MH

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) コーヨー コーヨー オンダ製作所 イノック コーヨー ミスミ ミスミ 八興 イノック アソー
                            通常価格 115円 190円 145円 1,138円 480円 863円 473円 2,095円 430円 4,770円 13,078円 830円 188円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホースアダプター ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース継手
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅 カドミレス黄銅 C3604BD ステンレス カドミレス黄銅 - - 接液面:SCS16(SUS316L相当) ステンレス C3604BD材
                            形状 ストレート ストレート キャップ ストレート ストレート ストレート ストレート 旋回エルボ ストレート - ストレート ストレート ストレート
                            接続種類 おねじ おねじ おねじ おねじコネクタ おねじコネクタ めねじ その他 おねじ - - フェルール その他 ジョイントニップル
                            接続ねじの種類 Rc PT Rc G R G R R R - - R PT

                            ホース用継手 -黄銅タイプ- 差込ニップルE10-01のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました