(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
114円
税込価格
125円

SIN LING(シンリン) ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-0...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00 外形図

製品仕様

使用温度範囲-40℃~+71℃
最高使用圧力最大 1.05MPa

上記数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00 規格表

型番リスト

型番
長さ L(L1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.2

50個

114( 125円 )

8日目~

10.6

50個

114( 125円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

SIN LING(シンリン) ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00

    ツータッチ継手(真鍮)NUT

    ツータッチ継手(真鍮)NUT

      ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

      ホース継手 ホースジョイント用袋ナット HSN

        メーカー SIN LING(シンリン) CDC アソー
        通常価格 114円 2,096円 90円
        通常出荷日 8日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        種類 ホース用継手 関連部品(交換用部品) 部品
        使用流体 - -
        本体材質 黄銅 - -
        形状 キャップ - -
        接続種類 めねじ - -

        ホース用継手 -黄銅タイプ- キャップE10-00のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました