(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E05-Y2
ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ) HOSE BARB FITTINGS

ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ) E05-Y2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
266円
税込単価
293円

【特長】シンリン会社 ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)。

詳細情報を確認する

E05-Y2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ) 外形図

製品仕様

  • 箱入数:50
  • 使用温度範囲:-40~+71℃
  • 最高使用圧力:最大1.05MPa
※:数値は参考値で、保証値ではありません。

規格表

型番適用管径 DL1L2E
TypeNo.
E05Y21/429204
Y255/165.5
Y33/8307
Y41/2319.5

型番リスト

型番
適用チューブ径 D(D1)
長さ L(L1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E05-Y2

1/4
4

50個

266( 293円 )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】シンリン会社 ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)。

カタログ

 

Loading...

E05-Y2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)の型番E05-Y2のページです。
型番E05-Y2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)

ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)

    ホース用継手(黄銅タイプ・差込チーズ)

    ホース用継手(黄銅タイプ・差込チーズ)

      ホース用継手 45°エルボニップル

      ホース用継手 45°エルボニップル

        ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

        ホース用継手(黄銅タイプ・差込ニップル)

          ホース継手 アングル型ホースニップル HA

          ホース継手 アングル型ホースニップル HA

            ホース継手 両口ホースジョイント HS

            ホース継手 両口ホースジョイント HS

              ホース用継手 ブランチティー

              ホース用継手 ブランチティー

                ホース用継手 両口ホースジョイント

                ホース用継手 両口ホースジョイント

                  旋回継手(ホース口式)

                  旋回継手(ホース口式)

                    ホース用継手 エルボニップル

                    ホース用継手 エルボニップル

                      近畿 ボールコック 1/4

                      近畿 ボールコック 1/4

                        ホース継手 ホースおねじコネクタ

                        ホース継手 ホースおねじコネクタ

                          ホース継手 ホース接手 HH

                          ホース継手 ホース接手 HH

                            メーカー SIN LING(シンリン) SIN LING(シンリン) ミスミ SIN LING(シンリン) アソー アソー ミスミ ミスミ コーヨー ミスミ 近畿製作所(エアダスターガン) コーヨー アソー
                            通常価格 266円 204円 1,160円 190円 1,313円 518円 1,510円 570円 2,095円 950円 1,281円 480円 288円
                            通常出荷日 8日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース継手 ホース継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 ホース用継手 - ホース用継手 ホース継手
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 水 / 空気 / 油
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 C3771BD材(鍛造材) C3604BD材 黄銅 黄銅 カドミレス黄銅 黄銅 - カドミレス黄銅 C3604BD材
                            形状 ワイ ティー 45°エルボ ストレート エルボ ユニオン式ストレート ブランチティー ストレート 旋回エルボ エルボ - ストレート ストレート
                            継手種類 Y形差込チーズ 差込チーズ - 差込ニップル - - - - - - - - -

                            ホース用継手(黄銅タイプ・Y形差込チーズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E05-Y25
                            E05-Y3
                            E05-Y4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ径 D(D1) 長さ L(L1)

                            267円

                            ( 294円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            5/165.5

                            301円

                            ( 331円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            3/87

                            376円

                            ( 414円 )
                            50個 -

                            8日目~

                            1/29.5

                            ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました