(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCJA-15C-6K3X6
ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ COUPLING SCJA

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ SCJA-15C-6K3X6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,854円
税込単価
3,139円

正転および逆転が同一で等速回転が可能な軸継手。【特長】・優れた耐久性、耐薬品性...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SCJA-15C-6K3X6 の仕様・寸法情報

商品情報

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ[SCJA]の主な概要について

ハブに内蔵されたベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収

ハブに内蔵されたベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収

構造及び材質

構造及び材質
ピン:スチール/表面処理:無電解ニッケルメッキ
プッシュ:ドライベアリング
センターブロック:ステンレススチール
ハブ:アルミニウム合金/表面処理:アルマイト
Clamp bolt:SCM435

クランピングタイプ[SCJA]の外形図と仕様について

クランピングタイプの外形

クランピングタイプの外形

寸法図

寸法図

型番締結
ボルト
M
締結
トルク
(N・m)
最大
回転数
(min-1
最大
トルク
(N・m)
常用
トルク
(N・m)
ねじり
剛性
(N・m/rad)
慣性
モーメント
(kg・m2
質量
(g)
ミスアライメント許容値
偏角
(゜)
偏角
(mm)
エンドプレイ
(mm)
SCJA-15CM2.6121,0000.50.252203.3×10-791.50.30
SCJA-20CM2.6116,00010.53501.2×10-6191.50.50
SCJA-25CM31.712,000218003.3×10-6341.50.50
SCJA-32CM43.59,000421,2001.1×10-5721.50.50
SCJA-40CM587,0001051,9003.2×10-51401.50.50

性能

  • ※ 質量及び慣性モーメントは最大内径を基準にして算定しました。
型番寸法(mm)(±0.3)標準内径(d1,d2)[mm]
DLL1EtF34566.3581011121415
SCJA-15C1522.282.70.73        
SCJA-20C2023.47.94.20.82.8      
SCJA-25C2530.410.45.21.33.6      
SCJA-32C323913.58.21.64.4    
SCJA-40C4045.616101.85.9     

規格・標準内径

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済) D1(φ)
軸穴径(加工済) D2(φ)
外径(φ)
全長(mm)
最高回転数範囲(r/min)
許容トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
許容偏心範囲(mm)
許容偏心(mm)
慣性モーメント(kg・m2)
キー溝有無
d1キー溝記号
d1キー溝幅b1(mm)
d1キー溝高さt1(mm)
d2キー溝記号
d2キー溝幅b2(mm)
d2キー溝高さt2(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCJA-15C-6K3X6

0.05~1.00
6
6
15
22.2
10001~78000
0.25
21000
0.21~0.40
0.3
3.3X10-7
片側キー溝
K3
3
1.4
-
-
-
10

1個

2,854( 3,139円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

正転および逆転が同一で等速回転が可能な軸継手。
【特長】
・優れた耐久性、耐薬品性、耐油性のユニバーサルジョイント。
・ベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収。
・高ねじり剛性、低慣性で内力発生を微小化。
・ピンとベアリングを高精度で組立、バックラッシュの最少化を実現。
・軸と軸が離れた位置にある場合や軸の角度が大きい場合に適したクランピングタイプ。
【用途】
・ROBOTX-Yテーブル、半導体関連機器、精密測定器、各種工作機械、動力を大きな角度で偏角する場所に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SCJA-15C-6K3X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズの型番SCJA-15C-6K3X6のページです。
型番SCJA-15C-6K3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ

ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズ

    ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ

    ユニバーサルジョイントカップリング セットスクリュータイプ SCJシリーズ

      ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ

      ユニバーサルジョイントカップリング クランピングロングタイプ

        エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ

        エンコーダ式カップリング セットスクリュータイプ SFCシリーズ

          ロッドエンドT型

          ロッドエンドT型

            精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ

            精密軸継手-補正式 UA-Cシリーズ

              標準タイプ 精密タイプS型

              標準タイプ 精密タイプS型

                ロッドエンドY型

                ロッドエンドY型

                  精密タイプH型(標準)

                  精密タイプH型(標準)

                    標準タイプ 精密タイプD型

                    標準タイプ 精密タイプD型

                      耐摩タイプHJ型(標準)

                      耐摩タイプHJ型(標準)

                        標準タイプ ホビータイプR型

                        標準タイプ ホビータイプR型

                          耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                          耐蝕タイプHS型・BS型・HSS型(標準)

                            メーカー SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 三好キカイ 酒井製作所 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ 三好キカイ
                            通常価格 2,700円 2,492円 3,115円 1,454円 961円 3,921円 6,306円 996円 5,132円 12,986円 3,997円 3,835円 5,497円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ エンコーダ メンテナンス品 標準タイプ 標準タイプ メンテナンス品 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            特徴 高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 高捻り剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 - - 高捻り剛性 / 低慣性モーメント 高精度 / 小型 - 高精度 / 高耐久性 高精度 / 小型 - - -
                            本体材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム スチール - A2017 SS41 SUM24L SCM435 SS41 SCM415 SUM24L -
                            用途 サーボモータ サーボモータ サーボモータ - 標準 標準 / サーボモータ / パルスモーター / エンコーダ 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            許容偏角(deg) 3 3 7 - - 1 - - - - - - -

                            ユニバーサルジョイントカップリング クランピングタイプ SCJAシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どこまでも角度付けられますか?
                            A
                            リンクの可動範囲は大きいですが、カタログの偏角の範囲内で使用してください。あまり角度が付きすぎると等速性が損なわれる場合があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCJA-15C-3X5K2
                            SCJA-15C-3X6
                            SCJA-15C-3X6.35
                            SCJA-15C-6K3X6.35
                            SCJA-15C-6K3X6.35K2
                            SCJA-15C-6K3X6.35K3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?許容トルク範囲
                            (N・m)
                            軸穴径(加工済) D1
                            (φ)
                            軸穴径(加工済) D2
                            (φ)
                            外径
                            (φ)
                            全長
                            (mm)
                            最高回転数範囲
                            (r/min)
                            許容トルク
                            (N・m)
                            最高回転数
                            (r/min)
                            許容偏心範囲
                            (mm)
                            許容偏心
                            (mm)
                            慣性モーメント
                            (kg・m2)
                            キー溝有無 d1キー溝記号 d1キー溝幅b1
                            (mm)
                            d1キー溝高さt1
                            (mm)
                            d2キー溝記号 d2キー溝幅b2
                            (mm)
                            d2キー溝高さt2
                            (mm)

                            2,854円

                            ( 3,139円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100.05~1.00351522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7片側キー溝---K221

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100.05~1.00361522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7キー溝無------

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100.05~1.0036.351522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7キー溝無------

                            2,854円

                            ( 3,139円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100.05~1.0066.351522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7片側キー溝K331.4---

                            3,008円

                            ( 3,309円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100.05~1.0066.351522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7キー溝付きK331.4K221

                            3,008円

                            ( 3,309円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100.05~1.0066.351522.210001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7キー溝付きK331.4K331.4

                            ユニバーサルジョイント形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました