(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • Economy
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,697円 933円
税込単価
1,867円 1,026円

SC(エス・シー) リジット形 リジット形カップリング -クランピングタイプ-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

SCG-25C-8X8 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

許容トルク範囲(N・m)1.01~3.00軸穴径(加工済) d1(φ)8
軸穴径(加工済) d2(φ)8外径 D(φ)25
全長 L(mm)25最高回転数範囲(r/min)4001~10000
特徴高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0本体材質アルミニウム
最大トルク(N・m)2最高回転数(r/min)6100
許容偏心(mm)0許容偏角(deg)0

商品情報

外形図

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C] 外形図01

製品仕様

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C] 製品仕様01
type材質表面処理付属品
SCG-Cアルミアルマイト処理六角穴付ボルト
SCGS-Cステンレス-

規格表

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C] 規格表01
リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C] 規格表02

型番リスト

型番
許容トルク範囲(N・m)
軸穴径(加工済) d2(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
本体材質
最大トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCG-25C-8X8

1.01~3.00
8
25
25
アルミニウム
2
6100

1個

1,697円

933

( 1,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

SC(エス・シー) リジット形 リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]の型番SCG-25C-8X8のページです。
型番SCG-25C-8X8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

    リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

      リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

        カップリング リジット形セットスクリュータイプ

        カップリング リジット形セットスクリュータイプ

          リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

          リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

            カップリング リジット形クランピングタイプ

            カップリング リジット形クランピングタイプ

              リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

              リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC

                リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

                リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

                  リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                  リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                    リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                    リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                      リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                      リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                        MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                        MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                          Nカップリング

                          Nカップリング

                            メーカー SC(エス・シー) SC(エス・シー) LINK(リンク) ミスミ JIT カップリング ミスミ JIT カップリング SS(エス・エス) 日本ミニチュアカップリング SUNGIL(ソンイル) SUNGIL(ソンイル) 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 1,697円 2,098円 6,552円 - 1,264円 - 1,131円 1,140円 888円 1,558円 935円 2,397円 1,840円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            軸穴径(加工済) d1(φ) 8 - 8 - - - - - - - - - -
                            最高回転数範囲(r/min) 4001~10000 10001~78000 10001~78000 10001~78000 - - - 10001~78000 4001~10000 - - 10001~78000 -
                            特徴 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 標準(入力禁止) / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 - 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 - 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 標準(入力禁止) / 低慣性モーメント 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト - - 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高ねじり剛性 / 高トルクタイプ / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント
                            許容偏心(mm) 0 0 - - - - - - - 0 0 - -
                            許容偏角(deg) 0 0 - - - - - - - 0 0 - -

                            リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            モーター、ローラー間の軸連結
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/09
                            クランピングタイプを購入させていただきました。剛性、締結力、品質など期待通りでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト