(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,098円
税込単価
2,308円

SC(エス・シー) リジット形 リジット形カップリング -セットスクリュータイ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
軸穴径(加工済) d1(φ)
軸穴径(加工済) d2(φ)
外径 D(φ)
全長 L(mm)
本体材質
最大トルク(N・m)
最高回転数(r/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCGS-25-6X12

6
12
25
36
[ステンレス] ステンレス
2
15000

1個

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SC(エス・シー) リジット形 リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]。

SCGS-25-6X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]の型番SCGS-25-6X12のページです。
型番SCGS-25-6X12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]

    リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

    リジット形カップリング -クランピングタイプ- [SCG-C・SCGS-C]

      カップリング リジット形セットスクリュータイプ

      カップリング リジット形セットスクリュータイプ

        リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

        リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- SAD/SSD [SAD16-3]

          リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

          リジット形カップリング -セットスクリュータイプ-

            リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

            リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL

              リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

              リジットカップリング ARタイプ アルミ合金製

                MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ

                  リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                  リジット形カップリング セットスクリュータイプ SRGシリーズ

                    カップリング リジット形クランピングタイプ

                    カップリング リジット形クランピングタイプ

                      リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                      リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)

                        Nカップリング

                        Nカップリング

                          リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

                          リジットカップリング ARCタイプ アルミ合金製

                            メーカー SC(エス・シー) SC(エス・シー) ミスミ LINK(リンク) SS(エス・エス) JIT カップリング 日本ミニチュアカップリング 鍋屋バイテック SUNGIL(ソンイル) ミスミ SUNGIL(ソンイル) ミスミ 日本ミニチュアカップリング
                            通常価格 2,098円 1,697円 - 6,552円 1,140円 1,264円 1,471円 1,723円 935円 - 1,558円 1,840円 1,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            許容トルク範囲(N・m) 1.01~3.00 - - 1.01~3.00 - - - - - - - - -
                            最高回転数範囲(r/min) 10001~78000 4001~10000 10001~78000 10001~78000 10001~78000 - 4001~10000 10001~78000 - - - - 4001~10000
                            特徴 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - 標準(入力禁止) / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 標準(入力禁止) / 低慣性モーメント 高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト 高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0 - - - 高ねじり剛性 / 高トルクタイプ / バックラッシゼロ / 低慣性モーメント 高ネジレ剛性 / 高トルク / ゼロバックラッシュ / コンパクト
                            許容偏心(mm) 0 0 - - - - - - 0 - 0 - -
                            許容偏角(deg) 0 0 - - - - - - 0 - 0 - -

                            リジット形カップリング -セットスクリュータイプ- [SCG・SCGS]のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            浴槽の撹拌装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            当社で製造している浴槽撹拌装置の撹拌機とモーター軸を接ぐために使用しています。以前はこの部品を当社内で自主制作していましたが、コスト等を考え、ミスミより使用分とストック分も含めて購入しています。今時点では、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました