(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイマー -GM48シリーズ-

タイマー -GM48シリーズ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,978円 ~ 13,230円
税込価格
13,176円 ~ 14,553円

海外製で低価格でご提供【特長】・接点およびトランジスタ入力。・4種類のセット範...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    指示計・カウンタ
  • 製品種類:
    タイマー
  • 動作温度(℃):
    -10~+50
  • 電源:
    交流
  • 電圧(V):
    90~260
  • 周波数(Hz):
    50/60

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
時間範囲
動作形態
接点
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
固定
ディレースタート
8

5個

11,978( 13,176円 )

14日目~

設定可能
4モード
8

5個

11,978( 13,176円 )

14日目~

設定可能
8モード
14

5個

13,230( 14,553円 )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

海外製で低価格でご提供

【特長】
・接点およびトランジスタ入力。
・4種類のセット範囲。
・11ピンタイプ。
・パネルに5セットのボタンがあり、設定が簡単。
・8種類の動作モードがあり、選択の自由度が高い。
・LEDディスプレイを採用。
・コンパクトで(48×48×92mm)取付が簡単。
・外部センサの使用電源はDC12V、200mA。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイマー -GM48シリーズ-

タイマー -GM48シリーズ-

    カウンタ -GC48シリーズ-

    カウンタ -GC48シリーズ-

      デジタルピークホルダー CSD-819C

      デジタルピークホルダー CSD-819C

        変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

        変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

          LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

          LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

            センサステイ(付属センサ個数選択可能)

            センサステイ(付属センサ個数選択可能)

              センサステイ

              センサステイ

                デジタル変換モジュール CSD-892

                デジタル変換モジュール CSD-892

                  シグナルスイッチ2(FW-SS)

                  シグナルスイッチ2(FW-SS)

                    照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

                    照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

                      メカコントローラ

                      メカコントローラ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                        コネクタ 40極 オス 黒 ケーブルマウント Micro Quadlock Systemシリーズ

                          デジタルタイマ H5CX-□-N

                          デジタルタイマ H5CX-□-N

                            メーカー RiKO(リコ) RiKO(リコ) ミネベアミツミ ミネベアミツミ Panasonic マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング ミネベアミツミ イマオコーポレーション オプテックス・エフエー マシンエンジニアリング TE Connectivity オムロン
                            通常価格 11,978円 11,983円 99,527円 89,600円 46,519円 3,615円 1,890円 82,880円 43,899円 25,258円 2,628円 1,134円 12,058円
                            通常出荷日 14日目~   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 89日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 指示計・カウンタ 指示計・カウンタ 指示計・カウンタ 指示計・カウンタ - 周辺アクセサリ 周辺アクセサリ - 制御・管理機器 制御・管理機器 制御・管理機器 - -
                            製品種類 タイマー カウンタ - - - - - - - - - - -
                            動作温度(℃) -10~+50 -10~+50 - - - - - - - - - - -
                            電源 交流 交流 - - - - - - - - - - -
                            電圧(V) 90~260 90~260 - - - - - - - - - - -

                            タイマー -GM48シリーズ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました