(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ -KCシリーズ-

近接センサ -KCシリーズ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,243円
税込単価
14,567円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M30

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    ネジ型
  • 検出距離(範囲)(mm):
    21~50
  • シールド:
    非シールド
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型):
    M30
  • 動作電圧(V):
    DC12~24
  • 出力形式:
    NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C.
  • 周囲温度(℃):
    -20~60
  • 接続方式:
    引出式
  • コード仕様:
    4芯コード
  • リード線長さ(m):
    2
  • 検出距離 L1詳細(mm):
    2~30
  • 保護構造:
    IP66
  • 取得規格:
    IEC

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC3030-KP2

1個

13,243( 14,567円 )

12日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・ヘッドサイズ(ネジ型):M30

KC3030-KP2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

近接センサ -KCシリーズ-の型番KC3030-KP2のページです。
型番KC3030-KP2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ -KCシリーズ-

近接センサ -KCシリーズ-

    近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

    近接センサ -SIAシリーズ- [SIA05]

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

              近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

              近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12非埋込形 検査距離:4mm KRM

                      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                      近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流2線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

                        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:10mm・15mm

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                          近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M12埋込形 検査距離:2mm KRMS

                            メーカー RiKO(リコ) RiKO(リコ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 13,243円 12,728円 3,432円 2,976円 4,574円 2,839円 4,570円 3,420円 4,570円 3,413円 3,581円 3,254円 3,418円
                            通常出荷日 12日目~   12日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 ネジ型 溝型 角型 角型 角型 角型 角型 ネジ型 角型 ネジ型 ネジ型 角型 ネジ型
                            検出距離(範囲)(mm) 21~50 - ~5 6~10 ~5 - ~5 ~5 ~5 ~5 ~5 6~10 ~5
                            シールド 非シールド 非シールド シールド シールド シールド - 非シールド 非シールド 非シールド 非シールド シールド シールド シールド
                            アンプの種類 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型) M30 - - - - - - M12 - M12 M12 - M12

                            近接センサ -KCシリーズ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました