【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・センサ形状:溝形。
型番 | 出力形式 | ||
---|---|---|---|
(1)Type | (2)検出穴径(mm) | (3)出力タイプ | |
SIA | 05 12 44 63 100 | N(NPN) P(PNP) | NPN N.O./N.C. PNP N.O./N.C. |
出力形式 | NPN N.O./N.C. | SIA05-N | SIA12-N | SIA44-N | SIA63-N | SIA100-N |
---|---|---|---|---|---|---|
PNP N.O./N.C. | SIA05-P | SIA12-P | SIA44-P | SIA63-P | SIA100-P | |
検出穴径 | D=05mm | D=12mm | D=44mm | D=63mm | D=100mm | |
最小検出物体 | 最小0.7mm | 最小1.2mm | 最小5mm | 最小10mm | ||
電源電圧 | DC10~30V | |||||
消費電流 | 15mA | |||||
最大荷重 | 100mA以下(DC24Vの場合) | |||||
周囲温度 | -20℃~+60℃ | |||||
防水構造 | IP65 | |||||
接続方式 | φ4.2×2m/4線式 | |||||
電源供給ユニット | ST-1、ST-T2 | |||||
質量 | 約100g | 約260g | 約220g | 約710g |
型番 |
検出距離(範囲)(mm) |
出力形式 |
検出距離 L1詳細(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
~5
|
NPN N.O./N.C
|
φ5(r=2.5)
| 1個 | 13,619円(
14,981円
) | 12日目~ | |
~5
|
PNP N.O./N.C.
|
φ5(r=2.5)
| 1個 | 12,728円(
14,001円
) | 12日目~ | |
11~20
|
NPN N.O./N.C
|
φ12(r=6)
| 1個 | 12,728円(
14,001円
) | 12日目~ | |
11~20
|
PNP N.O./N.C.
|
φ12(r=6)
| 1個 | 12,728円(
14,001円
) | 12日目~ | |
21~50
|
NPN N.O./N.C
|
φ44(r=22)
| 1個 | 20,305円(
22,336円
) | 12日目~ | |
21~50
|
PNP N.O./N.C.
|
φ44(r=22)
| 1個 | 20,305円(
22,336円
) | 12日目~ | |
51~100
|
NPN N.O./N.C
|
φ63(r=31.5)
| 1個 | 24,920円(
27,412円
) | 12日目~ | |
51~100
|
PNP N.O./N.C.
|
φ63(r=31.5)
| 1個 | 23,290円(
25,619円
) | 12日目~ | |
51~100
|
NPN N.O./N.C
|
φ100(r=50)
| 1個 | 44,426円(
48,869円
) | 12日目~ | |
51~100
|
PNP N.O./N.C.
|
φ100(r=50)
| 1個 | 41,520円(
45,672円
) | 12日目~ |
Loading...
【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・センサ形状:溝形。