(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリアセンサ -OAPシリーズ-

エリアセンサ -OAPシリーズ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
9,550円 ~ 37,318円
税込価格
10,505円 ~ 41,050円

【特長】・13mm超薄型、幅わずか30mm。・最小検出物体30mm。・感知しな...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    エリアセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    内蔵型
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    多列
  • 検出光の色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+45
  • 使用湿度範囲(%):
    35~85
  • 保護構造:
    IP62
  • 検出光放射方向:
    側面
  • ヘッド材質:
    樹脂

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 本品は投光部・受光部・ケーブル(2本)のセット品です。
  • 数量1の注文で、投光部・受光部・ケーブル(2本)の1セットが納品されます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

OAP-4004□-□□

OAP-4008□-□□

エリアセンサ -OAPシリーズ- OAP-4004□-□□外形図
エリアセンサ -OAPシリーズ- OAP-4008□-□□外形図

OAP-2008□-□□

OAP-2016□-□□

エリアセンサ -OAPシリーズ- OAP-2008□-□□外形図
エリアセンサ -OAPシリーズ- OAP-2016□-□□外形図

 

付属ケーブル:M125R-PUR-2M (2m/2本)



  

[!]本品は投光部・受光部・ケーブル(2m/2本)のセット品です。
  数量1の注文で、投光部・受光部・ケーブル(2m/2本)の1セットが納品されます。
  *付属コネクタ付きケーブル、M125R-PUR-2M(2m)。 5m(別売)はこちら>>

製品仕様

性能表

型番NPN出力OAP-4004-NKOAP-4004S-NKOAP-4008-NKOAP-4008S-NKOAP-2008-NKOAP-2008S-NKOAP-2016-NKOAP-2016S-NK
PNP出力OAP-4008-PK
検出方式透過型
分解能60mmの不透明物体30mmの不透明物体
検出距離0.1m~5m0.1m~2m0.2m~5m0.2m~2m0.6m~5m0.3m~2m0.9m~5m0.5m~2m
検出高さ120mm280mm140mm300mm
光源赤外発光LED:850mm
光軸数4816
光軸ピッチ40mm20mm
LED表示灯5セットのLEDにそれぞれ
投光器と受光器あり
7セットのLEDにそれぞれ
投光器と受光器あり
5セットのLEDにそれぞれ
投光器と受光器あり
7セットのLEDにそれぞれ
投光器と受光器あり
発光ダイオードが点滅する、上から下への投光が正常な場合は、すべてのLEDランプが点灯、発行回路が故障した場合は、正常になるまで点滅を続ける
作動方式任意のビームが遮断された場合に出力
使用電圧DC12~24V±10%(リップルP-P:10%まで)
消費電流投光器:30mA以下投光器:60mA以下投光器:90mA以下投光器:135mA以下
受光器:15mA以下受光器:30mA以下受光器:35mA以下受光器:70mA以下
最大荷重100mA以下(DC24Vの場合)
保護回路電源逆接続保護回路・出力短絡保護回路
応答時間OFF:最大応答時間15ms
ON:最大応答時間20ms
絶縁抵抗最小20MΩ(DC500V)
耐電圧AC1000V 60Hz 60S
周囲温度-10℃~+45℃(結霜、氷結なきこと)
周囲湿度35%~85% RH相対湿度
保存温度範囲-10℃~+45℃(結霜、氷結なきこと)
保存湿度範囲35%~95% RH相対湿度
防水構造IP62
外観材質ABS
接続方式投光器:M12ピグテール(5P)/M12コネクタ15cmコード式
受光器:M12ピグテール(5P)/M12コネクタ15cmコード式
質量約200g約253g約200g約253g

型番リスト

型番
検出距離【区分】
出力方式
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~5000
NPN
600~5000

1個

12,774( 14,051円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2000
NPN
300~2000

1個

20,206( 22,227円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5000
NPN
900~5000

1個

37,318( 41,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2000
NPN
500~2000

1個

25,182( 27,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5000
NPN
100~5000

1個

9,550( 10,505円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~5000
NPN
200~5000

1個

14,023( 15,425円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

~2000
NPN
200~2000

1個

22,040( 24,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・13mm超薄型、幅わずか30mm。
・最小検出物体30mm。
・感知しない場合は、緑色と赤色のLEDが点滅し続けるが、遮断された場合は、すべてのLEDが一斉に点灯します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 本品は投光部・受光部・ケーブル(2本)のセット品です。
  • 数量1の注文で、投光部・受光部・ケーブル(2本)の1セットが納品されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリアセンサ -OAPシリーズ-

エリアセンサ -OAPシリーズ-

    ファイバユニット 円柱タイプ

    ファイバユニット 円柱タイプ

      漏液ファイバユニット

      漏液ファイバユニット

        ファイバユニット

        ファイバユニット

          デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

          デジタルファイバセンサ アンプ単体 FX-500/550

            超微小スポットレンズユニット

            超微小スポットレンズユニット

              ファイバユニット 耐薬品タイプ

              ファイバユニット 耐薬品タイプ

                光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                  カラーファイバアンプ E3NX-CA

                  カラーファイバアンプ E3NX-CA

                    ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

                    ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

                      ファイバセンサ (FT/FD/FR)

                      ファイバセンサ (FT/FD/FR)

                        基板センサ 【E3S-LS3□】

                        基板センサ 【E3S-LS3□】

                          マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                          マニュアル設定ファイバセンサ (FX-311)

                            メーカー RiKO(リコ) オプテックス・エフエー アズビル アズビル Panasonic アズビル オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) オムロン オプテックス・エフエー Panasonic オムロン Panasonic
                            通常価格 9,550円 3,346円 51,870円 4,871円 13,899円 7,190円 26,488円 4,862円 21,320円 3,068円 1,858円 11,420円 13,255円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 エリアセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ - ファイバーセンサ 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ - ファイバーセンサ - 光電センサ ファイバーセンサ
                            検出方式 透過 - 拡散反射 - - - 透過 透過 - - - 拡散反射 -
                            アンプ 種類 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 分離型(アンプ単体) - 分離型(センサ単体) 内蔵型 - 分離型(センサ単体) - 内蔵型 分離型(アンプ単体)
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 - - - - - - - - - - - -
                            検出光の種類 多列 - - - - - - - - - - - -

                            エリアセンサ -OAPシリーズ-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            簡易装置で使用するセーフティライトカーテンの代用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/26
                            コンパクト、2m延長ケーブル付き、安価、問題なく使用できます。
                            見た目はオモチャ、昔のパチンコ店のネオンみたいなランプが
                            ピカピカずーっと点滅しているのが下品です。
                            ランプを内側(作業者の反対側)に向けて設置しました。
                            ピカピカランプをどうにかしてもらえれば5ツ星。
                            人体危険回避用ではありませんので客先に承諾後、設置しましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            簡易装置で使用するセーフティライトカーテンの代用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/26
                            コンパクト、2m延長ケーブル付き、安価、問題なく使用できます。
                            見た目はオモチャ、昔のパチンコ店のネオンみたいなランプが
                            ピカピカずーっと点滅しているのが下品です。
                            ランプを内側(作業者の反対側)に向けて設置しました。
                            ピカピカランプをどうにかしてもらえれば5ツ星。
                            人体危険回避用ではありませんので客先に承諾後、設置しましょう。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社設備の安全センサの代用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/03
                            安全センサーの代用として、危険エリアへの侵入検出に使用しました。
                            センサーを横切れば鉛筆程度のものであれば問題なく検出します。
                            西日などが受光側に入ると誤作動する場合がありますが、今のところ安全サイドへの誤作動だけしかしていないので問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            回転機周りの安全センサー
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/23
                            日本製品と比較して安価な点が良いです。LEDランプにて反応状態を常に目視確認出来るところも良いです。ただ国産製品の場合、制御内の接点不良を判断する機能がありますが本製品には付いておりません。しかし普通に使うには問題ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エリアセンサ
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            有名メーカに比べて安価で、単純な用途目的としては機能は十分。
                            ランプが動いているのが気になる。
                            通常は緑で、遮光したら赤になるとか、分かりやすくした方がいいかも。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品のピッキング確認
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/12
                            何よりも安いのが魅力で購入しました。値段相応の外装で、物を落としたりぶつけたりすると壊れてしまいそうです。用途に応じて保護カバーを作る事をお勧めします。取付け用のネジも付属していましたが、長すぎたため別のネジを使用しました。ランプのON/OFF制御が可能で、値段を考えると非常に満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました