(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGT-0815-10
ライトパイプ FIBER SENSORS

ライトパイプ FGT-0815-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,788円
税込単価
11,867円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・使用温度範囲:-40~+250...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • センサオプション種類:
    チューブ・パイプ
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+250
  • ファイバタイプ:
    標準型
  • ファイバ最小曲げR(mm):
    30

型番

FGT-0815-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FGT-0815-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ファイバ長(mm)
ファイバヘッド寸法
ファイバ直径(外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGT-0815-10

1000
15
6

5個

10,788( 11,867円 )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・使用温度範囲:-40~+250℃。

FGT-0815-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトパイプの型番FGT-0815-10のページです。
型番FGT-0815-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトパイプ

ライトパイプ

    光電センサ -角形・直流3線式-

    光電センサ -角形・直流3線式-

      反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

      反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

        照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

        照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M12-LRPT LRPR

            ファイバセンサ リンクケーブル

            ファイバセンサ リンクケーブル

              光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

              光電センサ 標準機能タイプ -角形・直流4線式-

                ファイバオプション (レンズ)

                ファイバオプション (レンズ)

                  小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

                  小型ビームセンサ[アンプ内蔵] (CX-400 Ver.2)

                    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

                    光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMT LRMR

                      光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

                      光電センサ -円筒形・直流4線式・M30-LRMM

                        光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

                        光電センサ -円筒形・直流4線式・M18-LRMM

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

                          光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M30-LRPM

                            メーカー RiKO(リコ) LANBAO(ランバオ) RiKO(リコ) オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) Panasonic LANBAO(ランバオ) Panasonic Panasonic LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 10,094円 7,244円 3,060円 5,128円 4,608円 3,476円 6,384円 1,633円 1,258円 4,924円 6,900円 6,838円 6,375円
                            通常出荷日 14日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~  
                            種類 関連部品 光電センサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ 関連部品 光電センサ 関連部品 - 光電センサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            センサオプション種類 チューブ・パイプ - - - - ケーブル・ケーブルコネクタ - レンズ - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~+250 - - - - - - - - - - - -
                            ファイバタイプ 標準型 - - - - - - - - - - - -
                            ファイバ最小曲げR(mm) 30 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGR-0815-10
                            FGT-0808-10
                            FGT-0815-20-H21
                            FGT-1215-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ファイバ長
                            (mm)
                            ファイバヘッド寸法 ファイバ直径(外径)
                            (mm)

                            23,515円

                            ( 25,867円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            1000158.5

                            10,094円

                            ( 11,103円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            100086

                            24,693円

                            ( 27,162円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            2000156

                            25,832円

                            ( 28,415円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            10001512

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました