(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FGT-310(R)
透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ FIBER SENSORS

透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ FGT-310(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,927円
税込単価
13,120円

海外製で低価格でご提供。【特長】・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~+250
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ヘッド材質:
    ステンレス

型番

FGT-310(R) 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

FGT-310(R) の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ 外形図

製品仕様

型番ヘッド寸法検出距離*
(mm)
使用周囲温度最小曲げ半径波長
(nm)
ファイバ直径
(mm)
FGT-310(R)M3360-40℃~+250℃R23380~1300φ1
FGT-410(R)M4φ1.1
FGT-475Dφ4.6750φ0.5
FGT-77TG-20(R)φ5.0250R24φ1.1
FGT-11-10(R)500R23φ1.5
FGTX-67TG-20(R)R24
FGT-12φ6.0R23

*はメーカ参考値です。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
ヘッド形状
ファイバタイプ
ファイバ最小曲げR(mm)
ファイバ長(mm)
ファイバヘッド寸法
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGT-310(R)

~400
1
ねじ
標準型
23
1000
M3
360

5個

11,927( 13,120円 )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

海外製で低価格でご提供。
【特長】
・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセンサです。
・先端ヘッド部(光ファイバケーブル部)には電装部品を一切使わないので、電気的ノイズに全く影響を受けない為、環境適応性が優れています。
・先端ヘッド部が小さく光ファイバも細いので、狭い場所でも取り付けできます。
・センサヘッド先端が非常に小型化されているため、微小物体を容易に検出できます。
・検出距離が長い。
・光軸径も細いので細部の検出が出来る。

カタログ

 

FGT-310(R)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型 ガラス繊維光ファイバセンサの型番FGT-310(R)のページです。
型番FGT-310(R)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

      反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

      反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

        ファイバセンサ

        ファイバセンサ

          反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

          反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

            透過型 ファイバセンサ -その他形状-

            透過型 ファイバセンサ -その他形状-

              ライトパイプ

              ライトパイプ

                ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

                ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

                  超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

                  超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

                    ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

                    ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

                      光電センサ BA2Mシリーズ

                      光電センサ BA2Mシリーズ

                        パイプ取付液面ファイバユニット

                        パイプ取付液面ファイバユニット

                          カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                          カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

                            メーカー RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) オムロン Panasonic オムロン AUTONICS(オートニクス) アズビル オムロン
                            通常価格 11,927円 2,112円 8,960円 4,797円 3,060円 3,654円 10,094円 2,023円 7,185円 8,276円 5,737円 28,831円 21,429円
                            通常出荷日 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 光電センサ
                            検出方式 透過 透過 拡散反射 拡散反射 拡散反射 透過 - - - - 拡散反射 透過 色識別
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - - - 分離型(センサ・アンプセット品) 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 投光・受光部別体 投光・受光一体単体使用 投光・受光一体単体使用 投光・受光一体単体使用 投光・受光部別体 - - - - - - -
                            検出光の種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - - - -

                            透過型 ガラス繊維光ファイバセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FGT-12
                            FGT-13
                            FGT-16
                            FGT-410(R)
                            FGT-4747-10
                            FGT-475D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            ヘッド形状 ファイバタイプ ファイバ最小曲げR
                            (mm)
                            ファイバ長
                            (mm)
                            ファイバヘッド寸法 検出距離詳細
                            (mm)

                            14,245円

                            ( 15,670円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~5001.5円筒標準型23750φ6.0500

                            14,245円

                            ( 15,670円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            ~500-円筒標準型23--500

                            14,245円

                            ( 15,670円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            -0.95円筒標準型18---

                            11,927円

                            ( 13,120円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~3001.1ねじ標準型231000M4360

                            26,990円

                            ( 29,689円 )
                            5個 -

                            14日目~

                            --円筒標準型1910004.7-

                            17,025円

                            ( 18,728円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~500.5円筒標準型23508φ4.6750

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました