(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FTC32-12
透過型 ファイバセンサ -その他形状- FIBER SENSORS

透過型 ファイバセンサ -その他形状- FTC32-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,907円
税込単価
13,098円

海外製で低価格でご提供。【特長】・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+70
  • ヘッド形状:
  • ヘッド材質:
    ステンレス
  • ファイバ長(mm):
    2000

FTC32-12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

透過型 ファイバセンサ -その他形状- 外形図-1
透過型 ファイバセンサ -その他形状- 外形図-2

製品仕様

型番ヘッド寸法検出距離*
(mm)
使用周囲温度最小曲げ半径ファイバの直径
外径内径
FTA-SU05-10-5-55℃~+70℃R10φ1.25φ0.25
FTA-SU10-1010
FTY-77TZ-20M2.6250R2φ2.2φ1.0
FT-30ML-20φ0.25300R60φ2.8φ0.25
FT-50ML-20
FTW2-475D-10φ0.580-55℃~+70℃R1φ2.2φ0.5
FTW2-11-10φ2
FTY-11-10300R2φ1.0
FTW-FU53-20φ2.140R1φ1.0φ0.5
FTW-10ML-10φ2.280
FTC32-12φ3.5750R60φ2.8φ0.25
FTW-FU57-20φ3.645R1φ1.0φ0.5
FTY-U09-20φ49R2φ2.2φ1.0

*はメーカ参考値です。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
検出光放射方向
ファイバタイプ
ファイバ最小曲げR(mm)
ファイバヘッド寸法
ファイバ直径(外径)(mm)
ファイバ直径(内径)(mm)
検出距離詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FTC32-12

~1000
0.25x32
前面
複合芯タイプ 0.25mmX4/1Φ
60
φ3.5
2.8
0.25x32
750

5個

11,907( 13,098円 )

12日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

海外製で低価格でご提供。
【特長】
・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセンサです。
・先端ヘッド部(光ファイバケーブル部)には電装部品を一切使わないので、電気的ノイズに全く影響を受けない為、環境適応性が優れています。
・先端ヘッド部が小さく光ファイバも細いので、狭い場所でも取り付けできます。
・センサヘッド先端が非常に小型化されているため、微小物体を容易に検出できます。
・検出距離が長い。
・光軸径も細いので細部の検出が出来る。

カタログ

 

FTC32-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型 ファイバセンサ -その他形状-の型番FTC32-12のページです。
型番FTC32-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過型 ファイバセンサ -その他形状-

透過型 ファイバセンサ -その他形状-

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

    透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

      透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

      透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

        反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

        反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

          ファイバユニット 微小物体検出レンズ

          ファイバユニット 微小物体検出レンズ

            光電センサ -溝型・直流4線式-

            光電センサ -溝型・直流4線式-

              光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

              光電センサ -円筒形・直流4線式・プラスティック材質・M18-LRPH

                ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ

                  光電センサ -PK3角形-

                  光電センサ -PK3角形-

                    光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                    光電センサ -円筒形・直流3線式・プラスティック材質・M12-LRMT LRMR

                      超微小スポットレンズユニット

                      超微小スポットレンズユニット

                        ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

                        ファイバユニット スリーブ(ヘッドビュー/サイドビュー)タイプ

                          汎用光電センサ BMシリーズ

                          汎用光電センサ BMシリーズ

                            メーカー RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) オプテックス・エフエー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) オプテックス・エフエー RiKO(リコ) LANBAO(ランバオ) アズビル オプテックス・エフエー AUTONICS(オートニクス)
                            通常価格 3,654円 2,112円 11,927円 8,960円 3,068円 7,299円 6,339円 9,448円 3,200円 4,862円 7,190円 3,068円 4,621円
                            通常出荷日 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   14日目~   3日目   6日目~   6日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ 関連部品 ファイバーセンサ 光電センサ
                            検出方式 透過 透過 透過 拡散反射 - 透過 回帰反射(ミラー) 透過 - 透過 - - -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - 内蔵型 内蔵型 分離型(センサ単体) 内蔵型 内蔵型 - 分離型(センサ単体) 内蔵型
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 投光・受光部別体 投光・受光部別体 投光・受光一体単体使用 - - - - - - - - -
                            検出光の種類 標準 標準 標準 標準 - - - - - - - - -

                            透過型 ファイバセンサ -その他形状-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FT-50ML-20
                            FTA-SU05-10
                            FTA-SU10-10
                            FTW-10ML-10
                            FTW-FU53-20
                            FTW-FU57-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            検出光放射方向 ファイバタイプ ファイバ最小曲げR
                            (mm)
                            ファイバヘッド寸法 ファイバ直径(外径)
                            (mm)
                            ファイバ直径(内径)
                            (mm)
                            検出距離詳細
                            (mm)

                            17,700円

                            ( 19,470円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~3000.25x32 1.5P側面標準形 1.0mm/2.2Φ60φ0.252.80.25x32 1.5P300

                            3,654円

                            ( 4,019円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~100.25前面高精度タイプ 0.25mm/1.25Φ10-1.250.255

                            3,910円

                            ( 4,301円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~100.25前面高精度タイプ 0.25mm/1.25Φ10-1.250.2510

                            6,925円

                            ( 7,618円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~1000.5前面フレキシブルタイプ 0.5mm/1.0Φ1φ2.210.580

                            12,140円

                            ( 13,354円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~500.5前面フレキシブルタイプ 0.5mm/1.0Φ1φ2.110.540

                            12,140円

                            ( 13,354円 )
                            5個 -

                            12日目~

                            ~500.5前面フレキシブルタイプ 0.5mm/1.0Φ1φ3.610.545

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました