(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PT-320-B1
透過型 ファイバセンサ -ねじ型- FIBER SENSORS

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PT-320-B1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,406円
税込単価
3,747円

海外製で低価格でご提供。【特長】・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ファイバーセンサ
  • 検出方式:
    透過
  • アンプ 種類:
    分離型(センサ単体)
  • 光軸の配置種類:
    投光・受光部別体
  • 検出光の種類:
    標準
  • 検出光の色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+70
  • ヘッド形状:
    ねじ
  • 検出光放射方向:
    前面
  • ファイバ長(mm):
    2000

PT-320-B1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PTD-320

PTS2-320

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PTD-320外形図

(*1)M3: 歯付座金φ6.4、スパナサイズ5mm、 厚み2.2mm。

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PTS2-320外形図

(*1)M3: 歯付座金φ6.4、スパナサイズ5mm、 厚み2.2mm。

PTY-320

PTS2-420

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PTY-320外形図

(*1)M3: 歯付座金φ6.4、スパナサイズ5mm、 厚み2.2mm。

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PTS2-420外形図

(*2)M4: 歯付座金φ8.3、スパナサイズ8mm、 厚み2.5mm。

PTY-420

PT-420-B1

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PTY-420外形図

(*2)M4: 歯付座金φ8.3、スパナサイズ8mm、 厚み2.5mm。

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PT-420-B1外形図

(*2)M4: 歯付座金φ8.3、スパナサイズ8mm、 厚み2.5mm。

PT-320-B1

透過型 ファイバセンサ -ねじ型- PT-320-B1外形図

(*1)M6: 歯付座金φ11、スパナサイズ10mm、 厚み2.5mm。

製品仕様

型番ヘッド寸法検出距離*
(mm)
使用周囲温度最小曲げ半径ファイバの直径
外径内径
PTD-320M3130-55℃~+70℃R15φ1.25φ0.5
PTS2-320φ2.2
PTY-320300R2φ1.0
PTS2-420M4130R15φ0.5
PTY-420300R2φ1.0
PT-420-B1360R25
PT-320-B1M3500

ヘッド材質:ステンレス
※ (*)はメーカ参考値です。

型番リスト

型番
検出距離【区分】
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)
ヘッド材質
ファイバタイプ
ファイバ最小曲げR(mm)
ファイバヘッド寸法
ファイバ直径(外径)(mm)
ファイバ直径(内径)(mm)
検出距離詳細(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-320-B1

~500
1
黄銅
標準形 1.0mm/2.2Φ
25
M3
2.2
1.0
500
-

1個

3,406( 3,747円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

海外製で低価格でご提供。
【特長】
・光ファイバと光電センサ(アンプ)を連結したセンサです。
・先端ヘッド部(光ファイバケーブル部)には電装部品を一切使わないので、電気的ノイズに全く影響を受けない為、環境適応性が優れています。
・先端ヘッド部が小さく光ファイバも細いので、狭い場所でも取り付けできます。
・センサヘッド先端が非常に小型化されているため、微小物体を容易に検出できます。
・検出距離が長い。
・光軸径も細いので細部の検出が出来る。

カタログ

 

PT-320-B1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型 ファイバセンサ -ねじ型-の型番PT-320-B1のページです。
型番PT-320-B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

透過型 ファイバセンサ -ねじ型-

    透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

    透過型 ガラス繊維光ファイバセンサ

      ファイバセンサ

      ファイバセンサ

        反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

        反射型 ファイバセンサ -ねじ型-

          透過型 ファイバセンサ -その他形状-

          透過型 ファイバセンサ -その他形状-

            反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

            反射型ガラス繊維光ファイバセンサ

              ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

              ファイバユニット用断線保護スパイラルチューブ【E32】

                ライトパイプ

                ライトパイプ

                  ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

                  ファイバセンサ バリューパック 【E3X-V】

                    超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

                    超高速応答/LED検出用ファイバセンサ (FX2)

                      光電センサ BA2Mシリーズ

                      光電センサ BA2Mシリーズ

                        パイプ取付液面ファイバユニット

                        パイプ取付液面ファイバユニット

                          ファイバユニット 耐屈曲タイプ

                          ファイバユニット 耐屈曲タイプ

                            メーカー RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) RiKO(リコ) オムロン RiKO(リコ) オムロン Panasonic AUTONICS(オートニクス) アズビル オプテックス・エフエー
                            通常価格 2,112円 11,927円 4,797円 3,060円 3,654円 8,960円 2,023円 10,094円 8,276円 7,185円 5,737円 28,831円 4,387円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 12日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ ファイバーセンサ 関連部品 関連部品 ファイバーセンサ ファイバーセンサ 光電センサ 光電センサ ファイバーセンサ
                            検出方式 透過 透過 拡散反射 拡散反射 透過 拡散反射 - - - - 拡散反射 透過 -
                            アンプ 種類 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体) - - 分離型(センサ・アンプセット品) - 内蔵型 分離型(センサ単体) 分離型(センサ単体)
                            光軸の配置種類 投光・受光部別体 投光・受光部別体 投光・受光一体単体使用 投光・受光一体単体使用 投光・受光部別体 投光・受光一体単体使用 - - - - - - -
                            検出光の種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 - - - - - - -

                            透過型 ファイバセンサ -ねじ型-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PT-420-B1
                            PTD-320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            検出距離【区分】 光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)
                            (mm)
                            ヘッド材質 ファイバタイプ ファイバ最小曲げR
                            (mm)
                            ファイバヘッド寸法 ファイバ直径(外径)
                            (mm)
                            ファイバ直径(内径)
                            (mm)
                            検出距離詳細
                            (mm)
                            備考

                            2,112円

                            ( 2,323円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~5001黄銅標準形 1.0mm/2.2Φ25M42.21.0360-

                            3,406円

                            ( 3,747円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ~2000.5ステンレス精密タイプ 0.5mm/1.25Φ15M31.250.5130φ4 フレキシブル保護チューブ

                            光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました