(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアレール エコノミータイプ

リニアレール エコノミータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ガイドレール長さ1mm単位で指定可能な商品です。スライダー数も1~3個で選択可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベアリングタイプ
  • セット品/単品:
    セット品
  • 材質:
    A6005·S55C
  • レール幅 W(mm):
    36
  • 組付高さ H(mm):
    38
  • 耐荷重(床置)(範囲選択)(N):
    1000.1~
  • 耐荷重(床置)(N):
    1400
  • 軸径:
    12
  • 種類:
    エコノミータイプ

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
  • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。
  • スライダー2個タイプの販売は終了いたしました。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアレール エコノミータイプ 外形図

注)スライダー表面四隅の穴はガイドローラ用ロック穴で、取付穴ではありません。

製品仕様

部品名(M)材質(S)表面処理
スライダーA6005アルマイト処理
レールA6005・S55Cアルマイト処理・クロムメッキ
ボルトS30C四三酸化鉄皮膜
ローラーSUJ2-
 
型式(4)
スライ
ダー数
(5)R
指定1mm
単位
基本定格荷重静的許容モーメント質量
(1)Type(2)軸径(3)タイプC(動)
(kN)
Co(静)
(kN)
To
(N・m)
Tx
(N・m)
Ty
(N・m)
スライダー
(kg)
レール
(kg/m)
LGD12E
(エコノミー
タイプ)
1~3100~2,0001.42.314.724.537.20.363.2

[ ! ]スライダー単品をご希望の場合は>>こちら
[ ! ]穴数がR/Pで、両端のG寸法を確保する必要があります、両端のG寸法は同じ寸法です。
[ ! ]本製品の摩擦係数に関するデータは所有していません。

静的許容モーメント

リニアレール エコノミータイプ 静的許容モーメント1

回転方向

リニアレール エコノミータイプ 静的許容モーメント2

ピッチング方向

リニアレール エコノミータイプ 静的許容モーメント3

ヨーイング方向

選定サポート情報

注文例

 1Type23軸径+タイプ4スライダー数5R
(レール+スライダー)LGD12E1R1800
(スライダー単品)LGD12E    
選定手順15より型式・数値を選択の上、ご注文ください。

型番リスト

型番
スライダー数
ガイドレール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
100 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

3
234 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ガイドレール長さ1mm単位で指定可能な商品です。スライダー数も1~3個で選択可能。ちょっとした直動機構に最適なリニアレールです。LYNXEYEMOTION社は取り付け・メンテナンスの手間を抑えたリニアガイドを製造、販売している台湾メーカー。国内のみならず海外からも高い評価を受けています。

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
  • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。
  • スライダー2個タイプの販売は終了いたしました。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアレール エコノミータイプ

リニアレール エコノミータイプ

    リニアレール 標準タイプ

    リニアレール 標準タイプ

      リニアレール 重荷重タイプ

      リニアレール 重荷重タイプ

        リニアレールスライダー エコノミータイプ

        リニアレールスライダー エコノミータイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

            高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

            高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

              リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

              リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

                ミニレールシリーズ 非磁性体

                ミニレールシリーズ 非磁性体

                  リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

                  リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

                    ローラースライドレール

                    ローラースライドレール

                      アルミローラスライドレール (ARR36)

                      アルミローラスライドレール (ARR36)

                        ブラシアタッチメント 垂直タイプ

                        ブラシアタッチメント 垂直タイプ

                          ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

                          ブラシアタッチメント 角度調整タイプ

                            メーカー Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業 ミスミ ミスミ イマオコーポレーション ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 4,912円 - 2,764円 - 19,764円 - - 3,298円 2,700円 3,310円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - -
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 ブロック単品 - セット品 - セット品 - - - - -
                            材質 A6005·S55C A6005·S55C A6005·S55C A6005 アルミ合金 SUS430 SUS304 アルミ合金 アルミ - - - -
                            レール幅 W(mm) 36 - 36 - 30 24.8 - - - - - - -
                            組付高さ H(mm) 38 - 40 - - 12 - - - - - - -

                            リニアレール エコノミータイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            試作品製作時の付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            量産へ向けての外販用設備試作品や社内の生産設備製作時等の機構部品として多岐にわたり幅広く利用し重宝しています。基本的に過去の利用実績において性能や使い勝手に過不及ない満足感を得られた商品に関しては、その後の類似用途利用が発生した際にはこの商品を優先採用するため、型番:LNX1LGD-12E-2についても度々購入しています。確かな実績に裏打ちされた信頼のブランドあり、またその期待に違わぬ機械精度および摺動性能を兼ね備えた商品として満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品製作時の付帯部品として使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/05
                            量産へ向けての外販用設備試作品や社内の生産設備製作時等の機構部品として多岐にわたり幅広く利用し重宝しています。基本的に過去の利用実績において性能や使い勝手に過不及ない満足感を得られた商品に関しては、その後の類似用途利用が発生した際にはこの商品を優先採用するため、型番:LNX1LGD-12E-2についても度々購入しています。確かな実績に裏打ちされた信頼のブランドあり、またその期待に違わぬ機械精度および摺動性能を兼ね備えた商品として満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました