(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニアレール 標準タイプ

リニアレール 標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ガイドレール長さ1mm単位で指定可能な商品です。スライダー数も1~3個で選択可...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
  • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

リニアレール 標準タイプ 外形図1

軸径=8

注)標準タイプとロングタイプのL1寸法とC寸法は異なります。

 
リニアレール 標準タイプ 外形図2

軸径=12・16

製品仕様

部品名(M)材質(S)表面処理
スライダーA6005アルマイト処理
レールA6005・S55Cアルマイト処理・クロムメッキ
ボルトS30C四三酸化鉄皮膜
ローラーSUJ2-
 
型式基本定格荷重静的許容モーメント質量
(1)Type(2)軸径(3)タイプC(動)
(kN)
Co(静)
(kN)
To
(N・m)
Tx
(N・m)
Ty
(N・m)
スライダー
(kg)
レール
(kg/m)
LGD8A(標準タイプ)0.30.44.99.819.60.23.2
L(ロングタイプ)0.514.722.50.26
12A(標準タイプ)1.52.514.724.524.50.52
L(ロングタイプ)1.82.919.656.863.70.7
16A(標準タイプ)2.93.935.358.878.41.3
L(ロングタイプ)3.34.168.6981.6

静的許容モーメント

リニアレール 標準タイプ 商品特長1

回転方向

リニアレール 標準タイプ 商品特長

ピッチング方向

リニアレール 標準タイプ 商品特長

ヨーイング方向

規格表

リニアレール 標準タイプ 規格表

[ ! ]スライダー単品をご希望の場合、お手数ですがWeb見積にて型番を直接をお願いいたします。スライダー型番は注文例を参照ください。
[ ! ]穴数がR/Pで、両端のG寸法を確保する必要があります、両端のG寸法は同じ寸法です。
[ ! ]本製品の摩擦係数に関するデータは所有していません。

選定サポート情報

注文例

 1Type23軸径+タイプ4スライダー数5R
(レール+スライダー)LGD12A1R1800
(スライダー単品)LGD8L    
選定手順15より型式・数値を選択の上、ご注文ください。

型番リスト

型番
レール幅 W(mm)
組付高さ H(mm)
耐荷重(床置)(範囲選択)(N)
耐荷重(床置)(N)
軸径
スライダー数
種類
ガイドレール長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
30
100.1~500
300
8
1
標準
100 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

28
30
100.1~500
300
8
2
標準
142 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

28
30
100.1~500
300
8
3
標準
213 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

28
30
100.1~500
300
8
1
ロングタイプ
100 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

28
30
100.1~500
300
8
2
ロングタイプ
200 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

28
30
100.1~500
300
8
3
ロングタイプ
300 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1500
12
1
標準
100 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1500
12
2
標準
200 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1500
12
3
標準
300 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1800
12
1
ロングタイプ
140 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1800
12
2
ロングタイプ
280 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

36
40
1000.1~
1800
12
3
ロングタイプ
420 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
2900
16
1
標準
150 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
2900
16
2
標準
300 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
2900
16
3
標準
450 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
3300
16
1
ロングタイプ
190 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
3300
16
2
ロングタイプ
380 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

50
50
1000.1~
3300
16
3
ロングタイプ
570 ~ 2000

1個

-( - )

8日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ガイドレール長さ1mm単位で指定可能な商品です。スライダー数も1~3個で選択可能。スタンダードなタイプのリニアレールです。LYNXEYEMOTION社は取り付け・メンテナンスの手間を抑えたリニアガイドを製造、販売している台湾メーカー。本製品は、国内のみならず海外からも高い評価を受けています。

(i)ご注意

  • ミスミでは追加工や特注の対応はしておりません。
  • 他社製品との組み合わせ、本商品2本の継足し使用につきまして、動作保証はしておりません。ご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニアレール 標準タイプ

リニアレール 標準タイプ

    リニアレール エコノミータイプ

    リニアレール エコノミータイプ

      リニアレール 重荷重タイプ

      リニアレール 重荷重タイプ

        リニアレールスライダー エコノミータイプ

        リニアレールスライダー エコノミータイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

          リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/2穴固定タイプ

            リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

            リニアレール ステンレス製・ベアリングタイプ

              高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

              高精度リニアレール ステンレス製・ベアリング 予圧タイプ

                リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

                リニアレール アルミ製・ベアリングタイプ/4穴固定タイプ

                  アルミローラスライドレール (ARR36)

                  アルミローラスライドレール (ARR36)

                    ミニレールシリーズ 非磁性体

                    ミニレールシリーズ 非磁性体

                      ローラースライドレール

                      ローラースライドレール

                        電子ハンドグラインダ

                        電子ハンドグラインダ

                          スピードコントローラ ストレートメーターアウトタイプ

                          スピードコントローラ ストレートメーターアウトタイプ

                            メーカー Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) Lynxeye Motion(リンクスアイ モーション) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション スガツネ工業 ミスミ マキタ ミスミ
                            通常価格 - - - 4,912円 - - 2,764円 - 3,298円 19,764円 - 31,665円 700円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ ベアリングタイプ - -
                            セット品/単品 セット品 セット品 セット品 ブロック単品 - - セット品 - - セット品 - - -
                            材質 A6005·S55C A6005·S55C A6005·S55C A6005 アルミ合金 SUS304 SUS430 アルミ - アルミ合金 - - -

                            リニアレール 標準タイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            自社製品の加工機の簡単な直動機構に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/10/16
                            荷重が掛かるところではないのですが、抵抗がありストッパーに樹脂のブロックを使用すると感覚的に良く、手で動かすので滑りと止まりが良いため選定しています。初期の段階では他社の製品と比較をしましたが、使用した中で一番使いやすかったので2~3年ぐらい使用しており、リピートで購入しました。ただ、納期が長いのが難点です。もう少し短納期になるか、ミスミのオリジナルで同じような商品が短納期であると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リニアレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました