(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,839円
税込価格
3,123円

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:前面検出

詳細情報を確認する

  • 近接センサ 種類:
    角型
  • 検出方向(センサ形状 角型):
    前面検出
  • アンプの種類:
    内蔵型
  • 動作モード:
    ノーマルオープン
  • 出力方式:
    NO
  • 電源電圧(V):
    DC10~30V
  • 接続方式:
    2線式
  • 保護構造:
    IP67
  • 取得規格:
    CE / UL
  • 出力指示:
    黄色LED

カタログ

 

型番リスト

型番
検出距離(範囲)(mm)
シールド
検出距離 L1詳細(mm)
スイッチ電流(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KBPS20-7-5MM

~5
シールド
5
700

1個

2,839( 3,123円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・海外製で低価格でご提供しております。・検出方向:前面検出

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mm

    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:2mm KRS

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

      近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

        近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:7mm・10mm

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

            近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRS

              近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

              近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8埋込形 検査距離:2mm KRSS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

                近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-Φ4タイプ 検査距離:0.8mm KRSS

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

                  近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                    近接センサ 標準機能タイプ -円筒形・直流3線式-·M18埋込形 検査距離:5mm KRMS

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                      近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式- Φ6.5タイプ 検査距離:2mm KRSS

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS

                        近接センサ 長距離強化タイプ -円筒形・直流3線式-·M8非埋込形 検査距離:4mm KRS

                          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

                          近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:15mm・25mm

                            メーカー LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ) LANBAO(ランバオ)
                            通常価格 2,839円 4,342円 3,432円 4,574円 2,976円 4,335円 5,294円 6,235円 4,570円 3,700円 5,290円 5,294円 5,429円
                            通常出荷日 6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~  
                            近接センサ 種類 角型 ネジ型 角型 角型 角型 円柱型 ネジ型 円柱型 角型 ネジ型 円柱型 ネジ型 角型
                            検出方向(センサ形状 角型) 前面検出 - 側面検出 側面検出 前面検出 - - - 側面検出 - - - 側面検出
                            アンプの種類 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型 内蔵型
                            動作モード ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン
                            出力方式 NO - - - NO - NPN NO - - - - - -

                            近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm・8mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型のスライド戻り確認
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            短納期な上、取付の金具もCナビで作成出来るので
                            使い勝手が良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました